Metallische Steckverschraubung NPQM

Kostengünstige Metallvariante

Einsatz: Karosseriebau, Elektronikindustrie, Werkstattumgebung

Ihre Vorteile:

  • Druckbeständigkeit bis 15 bar
  • Robustheit durch Vollmetallausführung
  • Antistatisch in Verbindung mit PUN-CM-Schlauch
  • Flammhemmend in Kombination mit PUN-V0-Schlauch

 

 

Betriebstemperatur [°C] -20 … +70
Betriebsdruck [bar] -0,95 … +15
Anschluss in verfügbar in M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2