Kundenspezifische Schläuche

Optimal für Serienmaschinen

Ihre Vorteile:

  • Individuelle Längen: Lieferung in Gebinden von 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • Individuelles Design: Aufdruck Ihres Firmennamens und/oder Ihrer Teilenummer
  • Hohe Wiedererkennung und einfache Handhabung: individuelle Farbauswahl
  • Wählen Sie aus 7 Grundfarben aus - weitere Farben auf Nachfrage
  • Bereits ab eine Länge von 3.000 m
  • Einfache Bestellung mit dem Konfigurator

 

  Polyurethan (PU)
Bezeichnung PUN-H/PUN-H-DUO PUN-E PUN-CM PUN-V0 PUN-VO-C
Medien Druckluft, Vakuum, Wasser* Druckluft, Vakuum Druckluft, Vakuum Druckluft, Vakuum, Wasser* Druckluft, Vakuum
Temperatur [°C] -35 ... +60    -35 ... +50 0 ... +40 -35 ... +60     -35 ... +60
Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar] -0,95 ... 10 -0,95 ... 8 -0,95 ... 6 -0,95 ... 10 -0,95 ... 10
Chemikalien-
beständigkeit
+ + + + +
Hydrolysebeständig +++ +++ + + +
Antistatisch - - +++ - -
Flammhemmend UL94 V0-V2 - - - +++ +++
Halogenfrei +++ +++ +++ +++ +++
Besonderes FDA Zulassung FDA Zulassung (nicht Farbe Silber) - - 2 mm Wandstärke

* Wasser und andere Medien auf Anfrage

  Polyethylen (PE)
Bezeichnung PLN PEN
Medien Druckluft, Vakuum, Wasser*, Reiniger Druckluft, Vakuum
Temperatur [°C] -30 ... +80 -30 ... +60
Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar] -0,95 ... 14 -0,95 ... 10
Chemikalienbeständigkeit ++ ++
Hydrolysebeständig +++ +++
Antistatisch - -
Flammhemmend UL94 V0-V2 - -
Halogenfrei +++ +++
Besonderes Lebensmittelzulassung -

* Wasser und andere Medien auf Anfrage

  Polyamid (PA)
Bezeichnung PAN PAN-R
Medien Druckluft, Vakuum Druckluft, Vakuum
Temperatur [°C] -30 ... +80 -30 ... +80
Temperaturabhängiger Betriebsdruck [bar] -0,95 ... 19 -0,95 ... 35
Chemikalienbeständigkeit ++ ++
Hydrolysebeständig ++ ++
Antistatisch - -
Flammhemmend UL94 V0-V2 - -
Halogenfrei - -
Besonderes - -

* Wasser und andere Medien auf Anfrage