Elektrische Zahnriemenachse ELGR

Für einfache Automatisierungsaufgaben bei gleichzeitig langer Lebensdauer von 5.000 km

Ihre Vorteile:

  • Kostenoptimiertes Design bei gleichzeitig hoher Lebensdauer
  • Motormontage an beliebiger Position für jede Einbausituation
  • Offene Motorschnittstelle für Montage verschiedenster Motoren geeignet
  • Ausführungen mit langem Schlitten bzw. mit bis zu 2 zusätzlichen Schlitten für höhere Belastung und verbessertes Führungsverhalten verfügbar
  • Komplettbausatz für eine einfache und platzsparende Endlagenabfrage

 

Animation Zahnriemenachse ELGR

 

Einsatz

Einsatzbereiche:

  • Pick-und-Place-Aufgaben und Transport kleiner Massen (< 15 kg) bei geringen Anforderungen an Wiederholgenauigkeit und Prozesskräfte
  • Einfache Positionier- und Handhabungslösungen
  • Positionieren von Paketen auf Förderbändern
  • Betätigen von Schutztüren in Bearbeitungsmaschinen
  • Pusher-Funktion auf Förderbändern

 

Anwendungen:

  • Semicon Industrie
  • Elektronikindustrie
  • Light Assembly Industry
  • Metallverarbeitende Industrie
  • Kleinteilemontage
  • Optische Industrie
  • Feinmechanik
  • Laborautomatisierung
  • Verpackungsmaschinen-Industrie


 

Downloads

Kurze Produktinformation ELGR

Kataloginformation ELGR

Produktinformation Elektrische Linearachsen

 

Projektierungstool für elektrische Antriebe:

Auswahl und Dimensionierung von elektrischer Achse, Motor und Getriebe leicht gemacht

Download PositioningDrives

Baugröße
(=Breite des Achsprofils) / Führungsart

KF = Kugelführung

GF = Gleitführung

35 / KF 35 / GF 45 / KF 45 / GF 55 / KF 55 / GF
Hub [mm] 50 ... 500 50 ... 1.000 50 ... 1.500
Max. Vorschubkraft 50 100 350
Max. Geschwindigkeit vmax [m/s] 3 1 3 1 3 1
3M1x [Nm] 15 3 35 7 80 16
My [Nm] 20 4 40 8 85 17
Mz [Nm] 20 4 40 8 85 17
Genauigkeit +/-0,1