Führungszylinder DGRF

Reinigungsfreundliche Führungseinheit im Clean Design für die sichere Werkstückhandhabung auch in erschwerten Umgebungen

Einsatz in Nahrungsmittel-, Getränke- oder Verpackungsindustrie

Ihre Vorteile:

  • Lange Lebensdauer durch optionale Trockenlaufdichtung
  • FDA-zugelassene Schmierung und Dichtung in der Grundausführung
  • Gute Korrosionsbeständigkeit und glatte Oberflächen
  • Hygienefreundliche Montage der Sensoren möglich
  • Kompaktes Design mit hoher Führungsgenauigkeit und Lastaufnahme
if design award 2010
 
Technische Daten
Kolbendurchmesser [mm] 20, 25, 32, 40, 50, 63
Hub [mm] 10 ... 400
Führung Gleitführung
Dämpfung

elastische Dämpfungsringe P

einstellbare Endlagendämpfung PPV

Abstreifer Standard
Trockenlauf
Positionserkennung für Näherungsschalter SMT-C1