Servomotor-Doppelcontroller CMMD-AS

Doppelcontroller führt zwei Servomotoren unabhängig voneinander

Für Standardanwendungen und einfache Positionieraufgaben mit E/A-Ankopplung

Ihre Vorteile:

  • Nur 1 x Controller-Hardware notwendig, um 2 Servomotoren unabhängig voneinander zu bewegen
  • Motorstrom von 2 x 4 A ist bis zum Verhältnis 2 A / 6 A beliebig auf beide Controller verteilbar.
  • Ruckfreies und endloses Positionieren durch Closed-Loop-Betrieb
  • Programmierung und Parametrierung mit Softwaretools
  • Zuverlässige Wiederanlaufsperre für sicherheitsrelevante Einsätze
  • Einfach und komfortabel: Inbetriebnahme und Firmware-Updates über SD-Kartenslot

Technische Daten 

Motorcontroller CMMD-AS für Servomotor

Stillstandsdrehmoment [Nm] ~4,7
Spitzendrehmoment [Nm] ~9,2
Drehzahl [1/min] ~10.000
Erweiterte I/O-Schnittstelle 4 Arbeitsmodi
Sicherer Halt nach EN 954-1 Kat.3
Primärspannung 100 ... 230 V AC
Motorstrom

CMMD-AS: 2x 4A

(beliebig bis 2A/6A einstellbar)

Integrierte Positioniersätze 64