Positionstransmitter SMAT-8M
Näherungsschalter mit Analogausgang

Der erste Positionstransmitter in Bauform eines Näherungsschalters

Erfassungsbereich je nach Antrieb bis zu 40 mm

Ihre Vorteile:

  • Direkter Anschluss an die Steuerung durch standardisierte, analoge Schnittstelle
  • Einfache und sichere Befestigung - über Innensechskant-Schraube - auf nahezu allen Festo Zylindern mit T-Nut, analog zum Festo Näherungsschalter
  • Einbau auf minimalstem Raum dank kompakter Bauform
  • Verzicht auf aufwendige Sonderlösungen über externe Potentiometer
  • Integrierte Out-of-Range-Erkennung: Meldung über Analogsignal und LED

 


Auf Ihrem System ist momentan nicht die aktuelle Version des Flash Players installiert. Klicken Sie hier, um die aktuellste Flash-Player-Version herunterzuladen.

SMAT-8M-U-E-0,3-M8D
Spannungsversorgung [V] 15 ... 30
Messprinzip berührungslos, magnetisch
Messbereich bis zu 40 mm, abhängig vom Antrieb
Reproduzierbarkeit [mm] ±0,1 mm,
auf Greifern ±0,025 mm
Ausgang [V] 0 ... 10
Anschluss 0,3 m Kabel, Stecker M8, 4-polig
Schutzart IP65 und 68
Zulassungen UL, C-Tick