Näherungsschalter SMT/SME-8M

Ihr neuer Näherungsschalterbaukasten SMT/ SME-8M von Festo
Auf Ihrem System ist momentan nicht die aktuelle Version des Flash Players installiert. Klicken Sie hier, um die aktuellste Flash-Player-Version herunterzuladen.

Ihr neuer Näherungsschalterbaukasten

Passend für 48 Antriebe – Rundzylinder inklusive!

Leitungslänge, Kabelqualität und Anschlusstechnik wählen Sie aus dem NEBU Baukasten
für Verbindungsleitungen frei aus.
Für maximale Wirtschaftlichkeit.

Ihre Vorteile

  • Montage des Schalters von oben in die Nut! Der Schalter schließt bündig mit der Nut ab.
  • Schaltpunktmarkierung am Gehäuse
  • Einfachste Montage mit 1,5 mm Standard-Innensechskant

 

 

Einfache Installation und sicherer Einsatz in der Animation

SMT/SME-8M Baukasten für Zylinderschalter
Reed und kontaktlos
Schaltausgang 2-Draht Schließer
3-Draht Schließer
3-Draht PNP Schließer
3-Draht NPN Schließer
3-Draht PNP Öffner
2-Draht PNP Schließer
Betriebsspannung 24V DC
Leitungsqualität Standardleitung
Schleppkettenleitung
Roboterleitung
Leitungslänge Reed: 0,2m - 10m
kontaktlos: 0,2m - 30m
Anschlusstechnik M8 drehbares Gewinde
M8 Schnappkragen
M12
offenes Ende
Leitungsmantel PUR (Standard, Schleppkette, Roboter)
Eigenschaften Standardleitung sehr gut ölbeständig, gute Biegwechseleigenschaften
Eigenschaften Schleppkettenleitung sehr gut ölbeständig, sehr gute Biegewechseleigenschaften, schleppkettentauglich, halogenfrei
Eigenschaften Roboterleitung sehr gut ölbeständig, sehr gute Biege- und Torsionseigenschaften, schleppkettentauglich, halogenfrei
SME - Reedschalter mit integrierter Schutzbeschaltung zur Erhöhung der Lebensdauer
SMT - kontaktlos Kurzschlussschutz, Verpolschutz, Überlastschutz
Schutzklassen IP65 und IP68
Reproduzierbarkeit ± 0,1mm
Zertifizierung UL