Näherungsschalter SMT/SME-8M

Ihr neuer Näherungsschalterbaukasten SMT/ SME-8M von Festo
Auf Ihrem System ist momentan nicht die aktuelle Version des Flash Players installiert. Klicken Sie hier, um die aktuellste Flash-Player-Version herunterzuladen.

Ihr neuer Näherungsschalterbaukasten

Passend für 48 Antriebe – Rundzylinder inklusive!

Leitungslänge, Kabelqualität und Anschlusstechnik wählen Sie aus dem NEBU Baukasten
für Verbindungsleitungen frei aus.
Für maximale Wirtschaftlichkeit.

Ihre Vorteile

  • Montage des Schalters von oben in die Nut! Der Schalter schließt bündig mit der Nut ab.
  • Schaltpunktmarkierung am Gehäuse
  • Einfachste Montage mit 1,5 mm Standard-Innensechskant

 

 

Einfache Installation und sicherer Einsatz in der Animation

NEBU: Der Festo Kabelbaukasten mit uneingeschränkten Kombinationsmöglichkeiten

Kabelbaukasten mit uneingeschränkten Kombinationsmöglichkeiten

Neu:

  • Leitungsqualität Basic – für statische Anwendungen
  • Winkeldose M12 mit 3 LEDs – für VW-Norm
  • Dose M8 mit 1 LED – für den Anschluss von CPE-Ventilen

  

Ihre Vorteile:

  • Wesentlich höhere Standzeit der Kabel: dank applikationsspezifischer Leitungsqualität von Basic über Standard bis hin zu Schleppkette und Robotertechnik
  • Maximale Flexibilität: durch freie Konfiguration der Stecker- und Dosenseiten
  • Freie Wahl der Kabellänge: von 0,1 bis 30 Meter
  • Erhebliche Kosteneinsparungen: mit frei konfektionierbaren Kabellängen
  • Einfache, unkomplizierte Bestellung und schnelle Lieferung