Kosten senken, Qualität sichern.
Einfach MehrWert.

Kosten senken, Qualität sichern. Einfach MehrWert. MIt Produkten und Dienstleistungen von Festo.

10 x MehrWert für Ihre Automatisierungstechnik

Installationszeit sparen: Selbsteinstellende PPS-Dämpfung – 5 Min. Installationszeit sparen
Beschaffung vereinfachen:              24 h für Sie geöffnet: ohne Wartezeiten – Aufträge im Online Shop managen
Schaltzeiten minimieren:    15% mehr Leistung - VUVG Einzelventile mit dem besten Footprint ihrer Klasse
Gesamtkosten verringern:         50% Gesamtkosten verringern durch frühzeitige Lieferanteneinbindung 
Durchfluss vervielfachen: 600% mehr Durchfluss durch Größenmix mit den neuen Wartungsgeräten MS9
Teilenummern reduzieren: Viele Teilenummern gegen 1 einzige tauschen, Lagerhaltung vereinfachen
Anschaffungskosten drosseln:               50% weniger Anschaffungskosten durch Materialinnovation beim PEN-Schlauch
Qualität sichern:

100% Qualität durch sorgfältige und zertifizierte Prüfung

 

Teilevielfalt verkleinern: 1 Schalter für 48 Antriebe – perfekt abgestimmtes Zubehör wie der SMx-8M Sensor
Alles aus einer Hand: Pneumatik + Elektrik = 1 Lieferant – mechatronischer Technologie-Mix von Festo