Schwenkmodul DSM-T

Mit Tandemflügel für doppeltes Drehmoment – langlebig mit über 10 Mio. Zyklen

Ihre Vorteile:

  • Mehr Sicherheit  und höhere Lasten beim Drehen durch höheres Drehmoment
  • Höchste Präzision durch einstellbare Dämpfung mit Festanschlag
  • Beste Wiederholgenauigkeit über die gesamte Lebensdauer
  • Flexible und einfache Anpassung an die Anwendung dank stufenloser Einstellung des Schwenkwinkels bis max. 270°
  • Platzsparend, sicher und günstig: Abfrage mit unterschiedlichen Näherungsschaltern, einfache Montage

 

DSM-T-B

Doppeltes Drehmoment durch Tandemflügel

 

 

Technische Daten
Baugröße 12 16 25 32 40 63
Drehmoment bei 6 bar [Nm] 2,5 5 10 20 40 80
Drehmoment pro bar [Nm 0,4 0,82 1,66 3,33 6,66 13,33
Max. Schwenkwinkel [°] P 270
P1 246 240
CC 238 246 240
Max zul. Massenträgheitsmoment, ungedrosselt [x10-4 kgm²] P 0,35 0,7 1,1 1,1 2,4 20
P1 1,05 2,1 3,3 5,1 7,2 60
CC 7 12 16 21 40 160
Wiederholgenauigkeit [°] P 1
P1 0,1
CC 0,1

Dämpfung:

P = Elastomerdämpfung

P1 = Einstellbare Elastomerdämpfung

CC = Hydraulische Stoßdämpfung