Elektrische Zahnriemenachse ELGA-TB-G

Handlingachse mit einfacher, integrierter Gleitführung und hohen Vorschubkräften

Flexible Motoranbindung an beiden Achsenden rechts und links möglich - nachträglich umbaubar

Kompatibel zu allen Schrittmotoren und Servomotoren

 

 

Vorteile:

  • Komplettes Achsenangebot: ELGA-TB-G ergänzt die EGC-Varianten mit Kugelumlaufführung
  • Hohe Geschwindigkeiten bis 5 m/s bei hoher Beschleunigung bis 50 m/s2
  • Einbaufertige geprüfte Achse mit hoher Vorschubkraft
  • Einfache und sichere Auslegung mit PositioningDrives
  • Komfortable und schnelle Inbetriebnahme mit dem Festo Configuration Tool FCT

 

Einsatz

  • Ersatz für Eigenkonstruktionen mit Zahnriemen, wenn der Kunde ein eigenes Führungssystem hat
  • Anwendungen mit geringer Führung: z.B. bei einfachen Transport-  oder Positionieraufgaben
IF product design award 2011
 
reddot 2011
 
Technische Daten
Baugröße 70 80 120
max. Arbeitshub [mm] 8.500
max. Geschwindigkeit [m/s] 5
max. Beschleunigung [m/s2] 50
Wiederholgenauigkeit [mm] ±0,1
max. Gesamtvorschubkraft Fx [N] 350 800 1.300
Kräfte Fy [N] 80 200 380
Fz [N] 400 800 1.600
Momente Mx [Nm] 5 10 20
My [Nm] 30 60 120
Mz [Nm] 10 20 40