Elektronikmodul CPX-FVDA

Neu: Profisafe-Elektronikmodul mit sicherem Feldbusprotokoll Profisafe integriert in Ventilinsel MPA und VTSA

Vorteile:

  • Ventile/ Ventilinseln störungsfrei sicher abschalten
  • Keine Integrations- und Interoperabilitätsprobleme wie bei Sicherheitskomponenten unterschiedlicher Hersteller
  • Vereinfacht Planung und Engineering, da integrierte Lösung
  • Einfache Installation: Festo plug and work®
  • Anwendungen bis PL e (ISO 13849) und SIL3 (EN IEC 62061) möglich

 

Einsatz

Sicheres Abschalten der Ventilspannung von Ventilen MPA oder VTSA

Ideal für Automobilindustrie und Maschinenbau

  • Schwerpunkt im Karosserie-Rohbau: Schweißtische, Greif-/ Spannwerkzeuge für Roboter, Handarbeitsplätze
  • Maschinenbau: vor allem Großmaschinen wie Papier- und Druckmaschinen

 

Technische Daten

  • Drei digitale Ausgangskanäle: 2 externe Kanäle und 1interner Kanal
  • Interner Kanal schaltet Versorgungsspannung der Ventile (UVAL) ab.
  • Alle Kanäle selbstüberwachend und zweikanalig
  • Kategorie 3 gemäß ISO 13849
  • Einbau immer mit der Spezialverkettung CPX-M-GE-FV
  • Anschlussblock 4 x M12 Metall

 


Auf Ihrem System ist momentan nicht die aktuelle Version des Flash Players installiert. Klicken Sie hier, um die aktuellste Flash-Player-Version herunterzuladen.

Profisafe