Komplett abgedichtet für raue Umgebungen
Ihre Vorteile:
- Vollständige Abdichtung des Greifers: problemlosen Betrieb über die gesamte Lebensdauer auch in schwierigsten Umgebungen mit Staub oder Flüssigkeit
- Optionale Greifkraftsicherung in den Funktionen öffnend oder schließend: Sicherheit beim Greifen auch unter schwersten Bedingungen
- Hoch wirtschaftliche Abfrage der Greifpositionen durch induktive Näherungsschalter, montiert in integrierten Nuten – geschützt und ohne Störkanten
Downloads
| Technische Daten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baugröße [mm] | 35 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
| Hub/Greiffinger [mm] | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Gesamtgreifkraft [N] | öffnen | 378 | 648 | 1.152 | 1.851 | 2.979 |
| schließen | 348 | 600 | 1.080 | 1.761 | 2.889 | |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | 0,03 | 0,05 | ||||
| Axialkraft am Greiffinger | Fz [N] | 300 | 700 | 1.300 | 2.300 | 3.600 |
| Drehmoment | Mx [Nm] | 12 | 25 | 45 | 70 | 100 |
| My [Nm] | 8 | 18 | 30 | 45 | 65 | |
| Mz [Nm] | 8 | 20 | 30 | 50 | 75 | |