Komplett abgedichtet für raue Umgebungen
Ihre Vorteile:
- Vollständige Abdichtung des Greifers: problemlosen Betrieb über die gesamte Lebensdauer auch in schwierigsten Umgebungen mit Staub oder Flüssigkeit
- Spezielle Form der Antriebskolben: maximale Greifkraft bei reduziertem Gewicht und optimalem Bauraum-Kraft-Verhältnis
- Optionale Greifkraftsicherung in den Funktionen öffnend oder schließend: Sicherheit beim Greifen auch unter schwersten Bedingungen
- Hoch wirtschaftliche Abfrage der Greifpositionen durch induktive Näherungsschalter, montiert in integrierten Nuten – geschützt und ohne Störkanten
Downloads
| Technische Daten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baugröße [mm] | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 80 | |
| Gesamthub [mm] | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | |
| Gesamtgreifkraft [N] | öffnen | 104 | 162 | 288 | 572 | 642 | 952 | 1.954 | 3.864 |
| schließen | 96 | 150 | 266 | 534 | 598 | 894 | 1.856 | 3.716 | |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | |||||