Langhubgreifer HGPL

Neu: zusätzliche Größe 63 und in allen Größen neue Hub-Varianten

Ihre Vorteile:

  • Neue Größe 63 für noch mehr Kraft und noch höhere Lasten
  • Neue Hubvarianten bei allen vorhandenen Baugrößen für mehr Flexibilität 
  • Alle Hubvarianten mit einstellbarem Öffnungshub
  • Standard für alle Typen: robuste Führung der Greiffinger (T-Nut) für maximale Belastung und Momentenaufnahme
  • Mit Sicherheit: einfach integrierbare Abfragesensoren ohne Überstand am Gehäuse

 

Animation Langhubgreifer HGPL

Technische Daten
Baugröße [mm] 14 25 40 63
Gesamthub [mm] 40*, 80, 120*, 160 40*, 80, 120*, 160 40*, 80, 120*, 160, 200* 120*, 200*, 300*
Gesamtgreifkraft [N] öffnen 126 412 1.038 2.466
schließen 158 512 1.216 2.742
Wiederholgenauigkeite [mm] < 0,03

*neu