Busknoten CTEU

Schnittstelle für Ventilinseln VTUB auf Basis des Festo-spezifischen „I-Port“ als M12-Anschluss

Vorteile:

  • Sicherer betreiben, bequemer bestellen: aufeinander abgestimmte Pneumatik und Elektrik
  • Feldbusfähige Ventilinsel zum Preis einer Multipollösung
  • Einfach und flexibel im Aufbau: minimiert Lagerhaltung, optimiert die Logistik
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis VTUB und CTEU

 

Feldbusmodule CTEU

  • Verfügbar für CANopen, Profibus, DeviceNet, AS-Interface 
  • Feldbus-typische LEDs, Schnittstellen und Schalterelemente vorhanden
  • Potentialgetrennte Spannungsversorgung für Elektronik und Ventile
  • Optionale Basis-Diagnose: Unterspannung, Kurzschluss 

 

Ventilinsel VB12 im Katalog

IF product design award 2011
 

Technische Daten: CTEU-AS
Protokoll AS-Interface
Feldbus-Schnittstelle 2x M12x1, 5-Pin
Spannungsversorgung über Feldbus-Verbindung
max. Anzahl Ausgänge 2 Bytes
max. Anzahl Eingänge 2 Bytes
Busspezifische Diagnose AS-i-spezifisch
Zusätzliche Funktionen dezentrale Montage des Feldbusmoduls zum Gerät über Adapter CAFM
mit einem Gerät am I-Port
Parameter -
Spannungsbereich DC 24 V (im Bereich 18 - 30 V)
Schutzart IP65, IP67