Busknoten CTEU

VTUG-CTEU
Auf Ihrem System ist momentan nicht die aktuelle Version des Flash Players installiert. Klicken Sie hier, um die aktuellste Flash-Player-Version herunterzuladen.

Preisattraktiver Feldbus für direkte und einfache Vernetzung von Ventilinseln wie VTUG, VTUB-12, MPA-L, CPV und VTOC

Vorteile:

  • Feldbusfähige Ventilinsel zum Preis einer Multipollösung
  • Besondere Kostenersparnis bei Ventilinseln mit mittlerer bis hoher Ventilanzahl
  • Sicherer betreiben, bequemer bestellen: aufeinander abgestimmte Pneumatik und Elektrik
  • Einfach und flexibel im Aufbau: minimierte Lagerhaltung 

Feldbusmodule CTEU

  • Für: CANopen, Profibus, DeviceNet, AS-Interface, Ethercat und CC-Link  
  • Bis zu 64 Eingänge und Ausgänge 
  • Potentialgetrennte Spannungsversorgung für Elektronik und Ventile
  • Optionale Basis-Diagnose: Unterspannung, Kurzschluss 

 

Ventilinseln VTUG im Katalog

Ventilinsel VTUB-12 im Katalog

Ventilinsel MPA-L im Katalog

Ventilinsel CPV im Katalog

Ventilinsel VTOC im Katalog

IF product design award 2011
 

Schaltpläne erstellen mit

FluidDraw

 
Technische Daten: CTEU-DP
Protokoll Profibus-DP
Feldbus-Schnittstelle

Sub-D Stecker, konfektionierbar

Sub-D Buchse, 9-Pin

2x M12x1, 5-Pin, B-kodiert

Spannungsversorgung M12, 5-Pin für Anschluss von 24/0V Elektronik-Versorgung und 24/0V Last-/ Ventileversorgung
max. Anzahl Ausgänge 8 Bytes
max. Anzahl Eingänge 8 Bytes
Busspezifische Diagnose

Netzwerk Kommunikationsfehler

Unterspannung

Kurzschluss

Zusätzliche Funktionen

dezentrale Montage des Feldbusmoduls zum Gerät über Adapter CAPC

mit 2 Geräten am I-Port

Parameter

Fail-State-Reaktion bei Kommunikationsaufall

Aktivierung von Diagnosemeldungen

Spannungsbereich DC 24 V (im Bereich 18 - 30 V)
Schutzart IP65, IP67