Balggreifer DHEB

Sensibles und sicheres Innengreifen - z.B. von zerbrechlichen Werkstücken

Ihre Vorteile:

  • Passend für verschiedenste Anwendungen:  Bewegungsrichtung Balg aufwärts oder abwärts, unterschiedliche Balgmaterialen EPDM oder Silikon, Luftanschluss seitlich inklusive Mittenbohrung oder zentral von oben
  • Multifunktional: Dichtheitsprüfung gleichzeitig neben dem reinen Greifvorgang möglich
  • Balgmaterial und sanftes Greifen vermeiden ein Zerkratzen der Werkstücke.
  • Optional: Abfrage mit Näherungsschalter oder Sensor
Technische Daten
Baugröße [mm] 8 10 12 14 18 22 27 33 41 51 53
empfohlene Werkstück-durchmesser
[mm]
8 - 11 10,5 - 14 13 - 17 15 - 19,5 19,5 - 25 24 - 31,5 28 - 37 34 - 45 42 - 54 54 - 68 66 - 85
empfohlnes max. Werkstückgewicht
[kg]
0,8 1 1,2 1,5 2,1 3,2 4,5 7 12 25 51


Auf Ihrem System ist momentan nicht die aktuelle Version des Flash Players installiert. Klicken Sie hier, um die aktuellste Flash-Player-Version herunterzuladen.