Wartungsgeräte der Baureihe MS6 mit integrierter Sensorik
- Diagnose
- Vorbeugende Wartung
- Fernverstellbarkeit und -überwachung von Druck-, Durchfluss und Differenzdruck
Ihr Nutzen:
-
Weniger Ausfallzeiten durch vorbeugende Wartung
-
Planbare Wartungsintervalle
-
Minimierter Energieverbrauch
-
Kostenkontrolle durch Verbrauchsmessungen
-
Prozessparameter einfach überwachen
Durchflusssensor SFAM-62 und MS6
Ohne zusätzlichen Installationsaufwand in MS-Reihe integrierbar
- Startpunkt von 1 %
- Messbereich bis 15.000 l/min für absolute Durchflussinformationen mit Schwellwerten
- Komfortable Schaltpunkteinstellung über Display
Druck- und Vakuumsensor SDE1 mit MS6-FRM
SDE1-Baukasten für
- Druckmessung
- Drucküberwachung
- Druckabfrage
für permanente Kontrolle aller Druckwerte
Filter MS6-LFM-...-DP
Differenzdruckmessung mit Anzeige der Filterverschmutzung zur vorbeugenden Wartung
Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV-E
Schnelles Entlüften bei Not-Aus in sicherheitskritischen Anlagenbereichen
- Redundantes System für die Funktion "Sicheres Entlüften"
- Funktionsintegration: Einschaltfunktion und Druckaufbaufunktion integriert
- Geprüfte Sicherheit: BG-Zulassung nach DIN EN ISO 13849-1, Kategorie 4, Performance Level e
- Auch mit direkter AS-Interface Anbindung erhältlich