Drucktransmitter SPTE

Flexibel in der Befestigung und ideal für kleinen Einbauraum mit hoher Packungsdichte

  • 3 Befestigungsmöglichkeiten: Flansch, Steckhülse oder Steckanschluss
  • Einfache Montage ohne Werkzeug auf Befestigungsclip
  • Kompakt: 8-fach-Wandhalter für Batteriemontage
IF product design award 2011
 
reddot 2011
 
 
Technische Daten 
Messbereiche [bar] 0 ... -1, 0 ... 10 
Analogausgang [V]  0 ... 10, 1 ... 5 
Elektrischer Anschluss Kabel 2,5 m, offenes Ende 
Rastermaß [mm] 10 
Schutzart     IP40 
Medien- und Umgebungstemperatur [°C]  0 ... 50 
Genauigkeit 

3 % FS 

% FS = % des Messbereichs (full scale)