Flanschkugelhahn VZBC


Auf Ihrem System ist momentan nicht die aktuelle Version des Flash Players installiert. Klicken Sie hier, um die aktuellste Flash-Player-Version herunterzuladen.

Kompakter Kugelhahn mit Flanschanschluss auch mit vormontierter Antriebseinheit

Öffnet und schließt Medienströme

Kugelhahn VZBC

  • Voller Durchgang für hohe Durchflüsse
  • Kürzere Einbaulänge
  • Schaltet hohe Betriebsdrücke bis 40 bar

 

Kugelhahn VZBCmit vormontierter Antriebseinheit

  • Optimale Auslegung von Drehmomentkurve und Nominaldruck
  • Justiert montiert für die kavitationsfreie Offenstellung ohne Versatz
  • Einfachwirkende und doppeltwirkende Antriebe möglich
  • ATEX-Zulassung
Technische Daten
Funktion 2-Wege-Kugelhahn
Anschlussgewinde Kompaktflansch
Material Kugelhahn Edelstahlguss
Dichtungsmaterial Kugelhahn PTFE
Antriebstyp

DAPS = Hebel-Schwinge-Prinzip

DFPB = Zahnstange-Ritzel-Prinzip

Funktion Antrieb einfachwirkend oder doppeltwirkend
Baugröße DN15 ... DN100
Nenndruck max. PN40 (je nach Baureihe)
Druckbereich Antrieb [bar]

DAPS: 1 ... 8

DFPB: 1 ... 8,4

ATEX-Zulassung II 2 G D (Zone 1, 21, 2, 22)