1013.htm

Näherungsschalter

Näherungsschalter für pneumatische Antriebe

Typ Bau-
form
Schaltausgang Schaltelement-
funktion
Spannung Elektrischer
Anschluss
Leitungs-
länge
[m]
Beschreibung
Näherungsschalter ... für T-Nut
Näherungsschalter SM... für T-Nut
8 Reedkontakt
kontaktlos PNP, NPN
Schließer
Öffner
24 V DC/AC
250 V DC/AC
M5, M8, M12, offenes Ende 2,5
5
7,5
max. 30
  • Kabelausführung
  • Steckerausführung
  • Zweidrahtausführung
  • Zugelassen nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
  • Korrosions- und säurebeständig
  • Schleppketten- und robotertauglich

Näherungsschalter SM... für T-Nut im Katalog

Näherungsschalter SM... für Rundnut
Näherungsschalter SM... für Rundnut
10 Reedkontakt
kontaktlos PNP, NPN
Schließer 24 V DC/AC M5, M8, M12
offenes Ende
0,3
2,5
  • Kabelausführung
  • Steckerausführung
  • Zweidrahtausführung

Näherungsschalter SM... für Rundnut im Katalog

Näherungsschalter SMx-8-SL
Näherungsschalter SMx-8-SL
8 Reedkontakt kontaktlos PNP NPN Schließer 24 V DC/AC M8 Stecker
  • Integrierter Stecker
  • Axialter Steckerabgang
  • Robuste Befestigung durch seitliche Führungsnut

Näherungsschalter SMx-8-SL im Katalog

Näherungsschalter SMxO-8E
Näherungsschalter SMxO-8E
8 Reedkontakt
kontaktlos PNP, NPN
Schließer 24 V DC
230 V AC
M8, M12 2,5
7,5
  • Robuster Schalter in Blockbauweise
  • Schweißfeste Ausführung möglich
  • Stecker im Gehäuse integriert

Näherungsschalter SMxO-8E im Katalog