1013.htm

Näherungsschalter

Näherungsschalter für pneumatische Antriebe

Auswahlhilfe für die passende Zylinder-Schalter-Kombination

 

Typ SMT-8, SMTO-8E
CRSMT-8
SME-8, SMEO-8E
SMPO-8E
SMT-10
SME-10
Normbasierte Zylinder
Normzylinder DSNU, ESNU Ø 8 ... 25 mm
Normzylinder DSN, ESN Ø 8 ... 25 mm
Normzylinder DNCB -
Normzylinder DNC -
Normzylinder DNG -
Normzylinder CDN-...-R mit Sensorleiste - -
Normzylinder ADN -
 
Kolbenstangenzylinder    
Kompaktzylinder ADVU, AEVU -
Kurzhubzylinder ADVC, AEVC Ø 6 ... 25 mm -
Kurzhubzylinder ADVC, AEVC Ø 32 ... 100 mm -
Flachzylinder EZH-10/40-40-A-B -
Flachzylinder DZF -
Flachzylinder DZH Ø 16 ... 25 mm -
Flachzylinder DZH Ø 32 ... 63 mm - -
Rundzylinder DSNU, ESNU Ø 32 ... 63 mm 
Rundzylinder DSW, ESW
Rundzylinder DSEU, ESEU
Anschraubzylinder  DMM, EMM -
Rundzylinder CRDG - -
Rundzylinder CRDSW
Normzylinder CRHD -
Normzylinder CRDSNU -
Normzylinder CRDNG -
Normzylinder CRDNGS -
 
Kolbenstangenlose Zylinder
Linearantriebe DGC -
Linearantriebe DGP, DGPL -
Linearantriebe SLG -
Linearantriebe DGO - -
Linearantriebe SLM -
 
Schwenkantriebe
Schwenkmodule DSM Ø 6 ... 10 mm -
Schwenkmodule DSM-B Ø 12 ... 40 mm -
Schwenkmodule DSM-B Ø 63 mm -
Schwenkantriebe DRQ Ø 16 ... 32 mm -
Schwenkantriebe DRQ Ø 40 ... 100 mm - -
Schwenkantriebe DRQD Ø 6 ... 12 mm -
Schwenkantriebe DRQD Ø 16 ... 32 mm -

 

 

Typ SME-8 SME-10 SMH-S1
Handhabungseinheiten
Linearmodule HMP

-

-
Linearmodule HMPL

-

-
Handlingmodule HSP, HSW

-

-
Vereinzeler HPV

-

-
Dreipunktgreifer HGD Ø16 mm

-

-

Dreipunktgreifer HGD Ø 32, 50 mm

-

-
Dreipunktgreifer HGDT

-

-
Parallelgreifer HGP Ø 6 mm

-

-

Parallelgreifer HGP Ø 10 ... 35 mm

-

-
Parallelgreifer HGPC

-

-
Parallelgreifer HGPP Ø 12 ... 35 mm

-

-

Parallelgreifer HGPT Ø 16 ... 63 mm

-

-
Winkelgreifer HGW Ø 10 mm

-

-

Winkelgreifer HGW Ø 16 ... 40 mm

-

-
Radialgreifer HGR Ø 10 mm

-

 

Radialgreifer HGR Ø 16 ... 40 mm

-

-
Schwenk-Greifeinheit HGDS

-

-
Parallelgreifer HGPL

-

-