1019.htm

Optische Sensoren

Optoelektronische Sensoren und Farbsensoren für unterschiedlichste Einsatzgebiete

Typ Messverfahren Lichtart Baugröße Reichweite
[mm]
Beschreibung
Optoelektronischer Sensor SOEG
Lichtleiter SOEG
Reflextlichttaster
Reflexlichtschranke
Einweglichtschranke
Abstandssensor
infrarot
rot
rot polarisiert
Ø 4 mm
M5
M12x1
M18x1, gerade
M18x1, gewinkelt
0 ... 20.000
  • Ausführungen: Standard, mit zylindrischem Lichtstrahl, mit Hintergrundausblendung, für transparente Objekte

Lichtleiter SOEG im Katalog

Optoelektronischer Sensor SOEL
Lichtleiter SOEL
Reflextlichttaster
Reflexlichtschranke
Abstandssensor
Laser, rot
Laser, rot polarisiert
Blockbauweise:
20x32x12 mm
50x50x17 mm
0 ... 20.000
  • Ausführungen: Standard, mit Hintergrundausblendung, Kontrastsensor

Lichtleiter SOEL im Katalog

Farbsensor SOEC
Farbsensor SOEC
Farbsensor Weißlicht Blockbauweise:
50x50x17 mm
12 ... 32 Farbsensor SOEC im Katalog
Lichtleitergerät SOE4
Lichtleiter SOE4
Lichtleitergerät rot - -
  • Einsatz zur präzisen und platzsparenden Positionserkennung in Elektronik und Light Assembly
  • Varianten: LED-Anzeige, LED-Display, Schalt-und analoger Ausgang
  • Teach-in zur Einstellung
  • 4 Betriebsmodi: Standard, Feinmodus, Schnellmodus, großer Abstand
  • Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung

Lichtleiter SOE4 im Katalog

Lichtleiter SOOC

Lichtleiter SOOC
Reflexlichttaster
Einweglichtschranke
rot - 2 … 650
  • Varianten: Standard, große Reichweite, koaxial, flexibel, präzise, hohe Temperatur, Fix-focus, Reihe, Gabel

Lichtleiter SOOC im Katalog

Gabellichtschranke SOOF
Gabellichtschranke SOOF
Einweglichtschranke rot Gabel 30 x 35 ... 120 x 60 mm Gabelweiten:
30, 50, 80, 120
  • Einweg-Lichtschranke mit geringem Einbauaufwand
  • Ausführung: Polymer oder Aluminium
  • Robustes Gehäuse: hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit
  • Schutzart IP67
  • Einstellung: Potenziometer oder Teach-in
  • LED-Anzeige

Lichtleiter SOOF im Katalog