Optoelektronische Sensoren und Farbsensoren für unterschiedlichste Einsatzgebiete
1019.htm
www.festo.de
Optische Sensoren
| Typ | Messverfahren | Lichtart | Baugröße |
Reichweite [mm] |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
Optoelektronischer Sensor SOEG
|
Reflextlichttaster Reflexlichtschranke Einweglichtschranke Abstandssensor |
infrarot rot rot polarisiert |
Ø 4 mm M5 M12x1 M18x1, gerade M18x1, gewinkelt |
0 ... 20.000 |
|
Optoelektronischer Sensor SOEL
|
Reflextlichttaster Reflexlichtschranke Abstandssensor |
Laser, rot Laser, rot polarisiert |
Blockbauweise: 20x32x12 mm 50x50x17 mm |
0 ... 20.000 |
|
Farbsensor SOEC
|
Farbsensor | Weißlicht |
Blockbauweise: 50x50x17 mm |
12 ... 32 | Farbsensor SOEC im Katalog |
Lichtleitergerät SOE4
|
Lichtleitergerät | rot | - | - |
|
Lichtleiter SOOC
|
Reflexlichttaster Einweglichtschranke |
rot | - | 2 … 650 |
|
Gabellichtschranke SOOF![]() |
Einweglichtschranke | rot | Gabel 30 x 35 ... 120 x 60 mm |
Gabelweiten: 30, 50, 80, 120 |
|





