1019.htm

Optische Sensoren

Optoelektronische Sensoren und Farbsensoren für unterschiedlichste Einsatzgebiete

Typ Schaltausgang Schaltelementfunktion Elektrischer
Anschluss
Lichtleitergerät SOE4 PNP
NPN
PNP, 1x analog 1 …10 V
NPN, 1x analog 1 …10 V
umschaltbar Kabel 4-adrig und 5-adrig
Stecker M8
Lichtleiter SOEG PNP
NPN
antivaltent
umschaltbar
dunkel schaltend
hell schaltend
Kabel 3-adrig und 4-adrig
M8x1, 3-polig und 4-polig
M12x1, 3-polig
M12x1, 4-polig
Lichtleiter SOEL PNP
NPN
antivalent
umschaltbar
Kabel, 4-adrig
M8x1, 4-polig
M12x1, 4-polig
M12x1, 8-polig
Farbsensor SOEC 3xPNP hell schaltend M12x1, 8-polig
Lichtleiter SOOC - - -
Gabellichtschranke SOOF PNP
NPN
umschaltbar:
Schließer/Öffner
Stecker M8, 3-polig