Druckaufbauventil VABF
für Ventilinseln VTSA

Softstartventil VABF für langsamen Druckaufbau in pneumatischen Anlagen - integriert in die Ventilinsel VTSA

Ihre Vorteile:

  • Sicherer Anlauf von pneumatischen Anlagen
  • Separater Druckaufbau für jede Druckzone direkt auf der Ventilinsel
  • Sensor zur Überwachung der Stellung des Kolbenschiebers
  • Direkte Platzierung an der Applikation

 

Animation Ventilinsel VTSA

Typ VABF-S6-1-P5A4-G12-4S-1R3P
Einstellbarer Umschaltdruck [bar] 2, 3, 4, 5
Befüllzeit einstellbar
Anschlüsse G1/2 oder NPT 1/2
Kolbenstellungsabfrage integriert
Durchfluss [l/min] belüften 3.000
entlüften 3.400
Spannung [V] Magnet 24 DC oder 110 AC
Elektrik
Betriebsspannung Ventile 24 VDC und 110 VAC
Anzeige LED gelb
Anzahl Ventilmagnete max. 32
Zulassungen CE
Feldbusanschluss
Feldbusknoten Interbus, DeviceNet, Profibus-DP, CANopen, CC-Link via CPX-Terminal, EtherCat, Profinet
Ethernet Modbus/TCP, Ethernet/IP, TCP/IP via CPX-Terminal
Elektronik-Module
E/A-Module Analoge und digitale E/A-Module mit variabler Anschlusstechnik (bis zu 512 E/As)
Technologiemodule FEC-Steuerung, Installationssystem CPI
Schutzarten IP65, NEMA4 oder IP20 je nach Anschlusstechnik
Spannungsversorgung 24 VDC, max.  16A
Pneumatik (Ventile nach ISO 15407-2)
Baugröße [mm] 18 26 42 52
Durchfluss [l/min] bis zu 550 1.100 1.300 2.900
Arbeitsanschlüsse G1/8, 1/8 NPT G1/4, 1/4 NPT G3/8, 3/8 NPT G1/2, 1/2 NPT
Betriebsdruck  [bar] bei
- interner Steuerhilfsluft
- externer Steuerhilfsluft

3 ... 10
-0,9 ... 10