Edelstahl-Rundzylinder CRDSNU

Reinigungsfreundliche Zylinderbaureihe

Verschiedene Befestigungen und Ausführungen

Ihre Vorteile:

  • Reinigungsfreundliches Design und gute Korrosionsbeständigkeit
  • Hohe Lebensdauer durch optionale Trockenlaufdichtung
  • Zweigeteilter Lagerdeckel erlaubt den Austausch des Kolbenstangenabstreifers
  • Modularer Zylinderbaukasten mit vielen Varianten
  • Abmessungen weitestgehend nach ISO 6432
  • Grundausführung CRDSNU: Dichtabstreifer und Schmierung mit FDA-Zulassung

 

Animation Dämpfung PPS

 

Technische Daten
Kolben-ø [mm] 12 ... 63
Hublänge [mm] 1 ... 500
Dämpfungsarten elastische Dämpfung (P)
einstellbare Dämpfung (PPV)
selbsteinstellende Dämpfung (PPS)
Abstreifer-Varianten warmfest (A1)
Hartabstreifer (A2)
Trockenlaufdichtung (A3)
Varianten durchgehende Kolbenstange (S2)
warmfeste Dichtungen +120 °C (S6)
Tieftemperatur -40 °C (TT)
verlängertes Kolbenstangen-Außengewinde (K2)
Innengewinde an der Kolbenstange (K3)
Sondergewinde an der Kolbenstange (K5)
verlängerte Kolbenstange vorn(K8)