Festo auf der Hannover Messe 2010:
Mit Innovationen auf Wachstumskurs!

Aktuelle Informationen für Presse, Hörfunk und TV zur Hannover Messe 2010

Infotheke

Wir sind für Sie erreichbar:

Halle 15, Stand D07

Festo AG & Co. KG
Festo Didactic GmbH & Co. KG

 

+49 (0)711 347 7 60 82

+49 (0)711 347 7 67 14 

 

weitere Informationen

Bionischer Handling-Assistent

Bionischer Handling-Assistent

Aktuelle Filme

title="Podcast Dr. veit">Podcast Dr. E. Veit, Vorstandsvorsitzender Festo AG

Trailer Bionic Learning Network 2010

Bionischer Handling-Assistent - Animation

Bionischer Handling-Assistent - Film

Bionic Tripod 2.0

CyberKite

Modulares Leichtbau-Handling

 

Dr. Eberhard Veit

Pressemitteilungen

Festo auf globalem Wachstumskurs

Gefragter Partner für innovative Automation

Pressemitteilung

Bionic Handling Assistant

Bionische Future Concepts (r)evolutionieren Automatisierungstechnik

Elefantenrüssel und Fischflosse liefern neue Impulse für die grüne Produktion 

Pressemitteilung

Bionischer FinGripper

Produkthighlights: Mechatronic Motion Solutions für die sichere, energieeffiziente und wirtschaftliche Automatisierung

Dreh-Hub-Modul ersetzt SCARA-Roboter

Kostengünstiges und kompaktes Handling empfindlicher Kleinteile

Pressemitteilung Dreh-Hub-Modul

 

Integrierte Automation im 21. Jahrhundert

CPX jetzt mit noch mehr Funktionsintegration von Motion Control bis Messen und Regeln

Pressemitteilung zu CPX

 

Jetzt wird’s handgreiflich

Bionischer FinGripper sortiert Blumenzwiebel und Schokoladeneier

Pressemitteilung zum bionischen FinGripper

 

Schnelles Schwenken mit Servopneumatik

Schwenkmodul DSMI-B dreht sich in nur 0,5 Sekunden um 180°

Pressemitteilung zum Schwenkmodul DSMI-B

 

Pneumatisches Raumwunder

VUVG Ventil ist klein, stark und kostengünstig

Pressemitteilung zum VUVG Ventil

 

Mit modularer Druckluftaufbereitung gewinnen

Wartungsgeräteeinheit MS9 von Festo erhält Deutschen Designpreis

Pressemitteilung zur Wartungsgeräteeinheit MS9

Ihre Ansprechpartner auf der Hannover Messe

 

Tages- und Wirtschaftspresse, Hörfunk, TV, TV-Footage

Dr. Heinrich Frontzek
Leiter Corporate Communication

+49 (0)711 347 1873

+49 (0)711 347 1861

 

Claudia Hackbarth
External Corporate Communication

+49 (0)711 347 4630

+49 (0)711 347 1861

Fachpresse

Paul Kho
Leiter Technical Corporate Communication

+49 (0)711 347 4078

+49 (0)711 347 1861

 

Christopher Haug
Customer Magazine and Technical Press

+49 (0)711 347 4032

+49 (0)711 347 1861