Alles aus einer Hand - auch im Bereich der Sicherheitstechnik
Im Leitfaden Sicherheitstechnik finden Sie unser Portfolio an Produkten mit Beschreibungen und Schaltbildern. Hier zeigen wir Ihnen eine Auswahl:
| Ventile für die Sicherheitstechnik |
|
ISO-Ventile mit Schaltstellungsabfrage
- Grundstellung des Kolbenschiebers wird über einen Näherungsschalter überwacht. Für Steuerungsarchitekturen höherer Kategorie
- ISO 15407-1, Stecker Form C, für elektrischen Einzelanschluss
- ISO 15407-2, zum Einsatz in Ventilinsel VTSA
Kurze Produktinformation zu den ISO-Ventilen
|
|
|
ISO-Ventil für Hebe- und Drehzylinder
ISO-Ventile für Hebe- und Drehzylinder im Katalog
|
|
|
ISO-Ventil für pneumatische Handspanner
- Pneumatische Handspanner für Vorrichtungen im Automobil-Rohbau (Einlegeplätze)
- Druck von 3 … 10 bar, Durchfluss 1000 l/min.
ISO-Ventile für pneumatische Handspanner im Katalog
|
|
|
Druckaufbau- und Entlüftungsventil VABF für ISO Ventilinsel Typ VTSA
- Elektrisch betätigtes Einschalt und Entlüftungsventil für langsamen Druckaufbau in pneumatischen Anlagen.
- Einstellbarer Umschaltdruck (2, 3, 4, 5 bar), einstellbare Befüllzeit , integrierte Kolbenstellungsabfrage.
- Durchfluss: Belüften 3000 l/min, Entlüften 3400 l/min
Druckaufbau- und Entlüftungsventil VABF im Katalog
|
|
|
Fronttafelventil SV/O
- 2-kanaliges Wegeventil für Fronttafeleinsatz, auch geeignet für Steuerungen höherer Kategorien
- kombinierbar mit verschiedenen Betätigungsaufsätzen: Schlag-Taster-PR, Schlag-Rasttaster PRS abschließbar, Schlossschalter Q mit Schlüssel
- Durchfluss 0-70 l/min, Druck 0 … 8bar
Fronttafelventil SV/O im Katalog
|
|
|
Zweihandsteuerblock ZSB
- Der Zweihandsteuerblock dient dem mit beiden Händen gleichzeitigen Auslösen eines Steuersignals über zwei voneinander getrennte Tasterventile
- Mit geeigneter Steuerungsarchitektur ist Kategorie 3 nach DIN EN ISO 13849-1 erreichbar
- Sicherheitsbauteil nach EG-Maschinen-Richtlinie: entspricht dem Typ IIIA nach DIN EN 574 und der Kat. 1 nach DIN EN ISO 13849-1
Zweihandsteuerblock ZSB im Katalog
|
|
|
Druckaufbauventil HEL
- Langsamer Druckaufbau, da die Antriebe langsam in die Ausgangsstellung fahren. Plötzliche und unberechenbare Bewegungen werden vermieden. Hauptsitzöffnung bei ca. 50 % vom Eingangsdruck.
- Einstellbare Druckschaltzeitverzögerung.
- Zur Verwendung mit Einschaltventilen HE und HEE.
- Durchfluss von 1000 bis 6500 l/min, Druck von 3 … 16 bar.
Druckaufbauventil HEL im Katalog
|
|
|
ISO-Ventile nach 5599-1 mit abfragbarer Kolbenschieberstellung
- Geeignet für Schaltungen mit höherem Diagnosedeckungsgrad und für Schaltungen höherer Kategorie nach DIN EN ISO 13849-1
- Keine Druck- sondern Positionsabfrage: Die Stellung des Kolbenschiebers wird direkt abgefragt
- Durchfluss von 1200 bis 4500 l/min, Druck von 3 … 10 bar.
ISO-Ventile nach 5599-1 im Katalog
|