Positionserkennung am Antrieb
- Warum darf der Positionstransmitter SMAT nicht an jedem Zylinder eingesetzt werden?
- Der Näherungsschalter vom Typ SME/T-8M-... kann nicht in der Sensor-Nut des Zylinders (Z. B. vom Typ DNC, ADN, DGC) befestigt werden: Die Befestigungsschraube dreht durch und der Schalter lässt sich dadurch nicht klemmen. Ist der Schalter defekt?
- Was bedeutet Linearität beim Positions-Transmitter SMAT?
- Was bedeutet Reproduzierbarkeit beim Positions-Transmitter SMAT?
- Wie kann ein Kabelschirm an einem Positions-Transmitter SMAT-8E angelegt werden?
- Kann der Stromausgang des SMAT-8E verwendet werden, wenn an der SPS nur ein Spannungseingang vorhanden ist?
- Welche Signalübetragung wird für den Positionstransmitter SMAT-8E empfohlen?
- Kann beim Positions-Transmitter SMAT-8E-... der Stromausgang und der Spannungsausgang gleichzeitig genutzt werden?
- Welche maximale Kabellänge ist beim Postions-Transmitter SMAT erlaubt?
- Darf der Positions-Transmitter SMAT im Schweißfeld eingesetzt werden?
- Was ist der Unterschied zwischen einem Sensor zum Positionieren und einem Positionstransmitter?
Induktive Sensoren
- Wie schnell arbeitet ein induktiver Sensor?
- Was sind Reduktionsfaktoren?
- Wie lang darf das Kabel eines Sensors sein?
- Können induktive Sensoren parallel oder in Reihe geschaltet werden?
- Kann ein Sensor Objekte erfassen, die kleiner als die Normmessplatte sind?
- Welche induktiven Sensoren können in Bereichen mit einem hohen magnetischen Feld, wie z.B. in Schweißbereichen arbeiten?
- Ist die Reaktionskurve für SIEA, dem analogen induktiven Sensor, für alle Metalle gleich?
Optische Sensoren
- Wie kann der Mindestabstand zwischen Objekt und Hintergrund ermittelt werden, der von einer Reflex-Lichtschranke mit Hintergrundausblendung erfasst werden kann?
- Wann werden Reflexionslichtschranken bzw. Einweglichtschranken eingesetzt?
- Was sind die Vorteile von infrarotem Licht gegenüber rotem Licht?
- Was sind die Unterschiede zur Einstellung der Empfindlichkeit bei Teach- und Potentiometer?
- Was sind die Vorteile von Reflex-Lichttaster ohne Hintergrundausblendung?
- Was sind die Vorteile von Reflex-Lichttaster mit Hintergrundausblendung?
- Was ist der Unterschied zwischen einem Farbsensor SOEC-RT-... und einem Kontrastsensor SOEL-RT-...?
- Welches ist der richtige Reflektor für eine Reflex-Lichtschranke?
Druck-Sensoren
- Gibt es einen Drucksensor für 16bar?
- Gibt es einen Drucksensor für den Druckmessbereich von -1bar bis +8bar?
- Wie sieht die Anschlussbelegung bei einem Druckschalter PEV aus?
- Wie sieht die Anschlussbelegung der Winkeldose für den Druckschalter PEV aus?
- Was passiert wenn man Vakuumsensoren SDE mit Druck beaufschlägt?
Durchfluss-Sensoren
- Obwohl bei der kumulierten Verbrauchsmessung des Durchflusssensors MS6-SFE die Anzeige auf "m³" eingestellt ist, wird als Einheit nur "l" angezeigt. Liegt hier ein Fehler vor?
- Welche Einbaubedingungen, hinsichtlich Anströmungsverhältnis, müssen bei Durchflusssensoren beachtet werden?
- Wie reagiert ein Durchflusssensor bei schlecht aufbereiteter Luft?
- Wie reagiert ein Durchflusssensor bei zu hohem Druck?
- Ist Durchflussmessung druck- und temperaturabhängig?
- Was bedeutet Verbrauchsmessung mit dem Durchflusssensor?
- Wie kann der Durchfluss bestimmt werden?
- Was passiert wenn ein Durchflusssensor außerhalb des zulässigen Bereichs betrieben wird?
- Bei welchem Durchflusssensor kann die Verbrauchsmessungen kumuliert durchgeführt werden?
- Was passiert beim Durchflusssensor SFE1, wenn die Durchflussrichtung umgekehrt wird?
Positionserkennung am Antrieb
- Warum darf der Positionstransmitter SMAT nicht an jedem Zylinder eingesetzt werden?
-
Grundsätzlich gilt: Überall dort, wo die Näherungsschalter SMT/SME einsetzbar sind, kann auch eine der beiden Varianten der SMAT eingesetzt werden.
Bei der Variante SMAT-8E kann es, bei ein paar Zylindern, Probleme mit der mechanischen Adaption geben. Die Befestigungsschraube sitzt etwas versetzt zur T-Nut. Wenn dort kein Anschlag vorhanden ist, gibt es keine Möglichkeit den Sensor zu befestigen. Sensorisch gibt es keine Probleme, nur bei der mechanischen Adaption gibt es Einschränkungen.
Bei der Variante SMAT-8M ist die mechanische Adaption sicher. Die Reproduzierbarkeit von +/- 0,1mm, die im Sensordatenblatt angegeben ist, kann aber nicht auf allen Zylindern garantiert werden. Das liegt an den unterschiedlichen Magnetfeldeigenschaften in den Zylindern. - Der Näherungsschalter vom Typ SME/T-8M-... kann nicht in der Sensor-Nut des Zylinders (Z. B. vom Typ DNC, ADN, DGC) befestigt werden: Die Befestigungsschraube dreht durch und der Schalter lässt sich dadurch nicht klemmen. Ist der Schalter defekt?
-
Nein. Die Befestigungsschraube muss zunächst einige Umdrehungen heraus gedreht werden, damit das Klemmelement unterhalb der Nutschulter sitzt. Nun kann der Schalter in die Nut eingelegt bzw. eingeschoben werden und durch Eindrehen der Befestigungsschraube an der gewünschten Stelle geklemmt werden.
- Was bedeutet Linearität beim Positions-Transmitter SMAT?
-
Die Linearität beschreibt die Abweichung des Ausgabesignals von der Idealgeraden.
- Was bedeutet Reproduzierbarkeit beim Positions-Transmitter SMAT?
-
Der Positions-Transmitter SMAT-8E hat eine Reproduzierbarkeit von +/- 0,064 mm und liegt bei nahezu allen Antrieben bei <0,1 mm. Die Reproduzierbarkeit ist die maximale Abweichung zum Erstwert, wenn der selbe Punkt wiederholt angefahren wird.
- Wie kann ein Kabelschirm an einem Positions-Transmitter SMAT-8E angelegt werden?
-
Das Gehäuse des SMAT ist aus Kunststoff. Es macht deshalb keinen Sinn den Kabelschirm an dem Stecker des SMAT anzulegen. Wir empfehlen den Kabelschirm auf der Seite des Analog-Eingangsmoduls anzulegen. Dies verhindert auch Masseschleifen.
- Kann der Stromausgang des SMAT-8E verwendet werden, wenn an der SPS nur ein Spannungseingang vorhanden ist?
-
Dazu muss auf der SPS/FEC-Seite ein Lastwiderstand zwischen I-Ausgang und GND angeklemmt werden. Zulässig ist ein Widerstand im Bereich 0-500 Ohm. Unsere Empfehlung ist ein 250 Ohm Widerstand, bzw. ein 500 Ohm Widerstand.
Info: An dem Lastwiderstand fällt eine Spannung ab. Nach dem Ohmschen Gesetz U=R*I erhält man bei einem 500 Ohm Widerstand für 4 mA ca. 2 V und für 20 mA ca. 10 V
- Welche Signalübetragung wird für den Positionstransmitter SMAT-8E empfohlen?
-
Die Signalübertragung ist am störungssichersten und am genauesten bei Verwendung des Stromausgangs (Current Loop). Der Stromausgang ist wegen des niedrigen Eingangswiderstands auf der Steuerungsseite robuster gegen Störungen von elektromagnetischen Feldern.
- Kann beim Positions-Transmitter SMAT-8E-... der Stromausgang und der Spannungsausgang gleichzeitig genutzt werden?
-
Ja, das ist ohne Einschränkung möglich.
- Welche maximale Kabellänge ist beim Postions-Transmitter SMAT erlaubt?
-
Der SMAT arbeitet bei einer Kabellänge bis 2,5 m optimal.
Grundsätzlich gilt in Applikationen mit möglichen Störfeldern, die das Ausgangssignal beeinflussen können
- Kabellänge so kurz wie möglich
- Verwendung von geschirmten Kabeln
- Stromausgang statt Spannungsausgang verwenden
- Darf der Positions-Transmitter SMAT im Schweißfeld eingesetzt werden?
-
Der Positions-Transmitter SMAT wurde nicht für den speziellen Einsatz für externe magnetische Felder konzipiert.Der Positions-Transmitter ist nicht schweißfeldfest und das Gehäuse ist auch nicht resistent gegen Schweißspritzer.
- Was ist der Unterschied zwischen einem Sensor zum Positionieren und einem Positionstransmitter?
-
Beim Positionieren wird über das Messsystem der Sollwert vorgegeben den der Kolben erreichen soll. Zusätzlich wird der aktuelle IST-Wert (IST-Position) des Kolbens mit dem Sollwert verglichen und entsprechend nachgeregelt. Der Kolben wird von beiden Seiten mit geregelter Druckluft beaufschlagt und so in der SOLL-Position gehalten.
Der Positionstransmitter (z.B. SMAT-...) hat die Aufgabe die Position des Kolbens in einem bestimmten Bereich zurück zu melden. Das Ergebnis wird in der SPS, mit den dort abgespeicherten Werten, verglichen und als Meßergebnis genutzt. Der Kolben wird nicht positioniert, sondern fährt so lange weiter bis dieser durch einen internen oder externen Anschlag gestoppt wird.
Induktive Sensoren
- Wie schnell arbeitet ein induktiver Sensor?
-
Die maximale Schaltfrequenz (gemäß technischen Daten des Sensors) gibt die maximal zulässige Anzahl an Impulsen pro Sekunde, bei einem konstanten Impuls/Pausen-Verhältnis von 1:2 und der Hälfte des Nenn-Schaltabstands Sn an. Die Messung erfolgt gemäß IEC 60947-5-2 / EN 60947-5-2).
- Was sind Reduktionsfaktoren?
-
Schaltabstände dienen zum exakten Definieren der Messbedingungen. Andere Materialien als Stahl (ST37) führen in der Regel zu einer Reduzierung des Schaltabstandes. Die Reduktionsfaktoren sind für jeden einzelnen Sensor und die gebräuchlichsten Metalle angegeben,
Typische Reduktionsfaktoren:
Gussstahl (ST37 oder FE 260) 1 Messing 0,35...0,50 Kupfer 0,25...0,45 Aluminium 0,35...0,50 Edelstahl 0,6...1 Beispiel:
Schaltabstand Sn = 4 mm
Reduktionsfaktor für Kupfer = 0,35
Schaltabstand für Kupfer = 4mm x 0,35 = 1,4 mm
- Wie lang darf das Kabel eines Sensors sein?
-
Je länger das Kabel, umso größer folgende Auswirkungen:
- kapazitive Last auf dem Ausgang
- erhöhte Empfindlichkeit gegenüber unerwünschten Signalen
Die Kabellänge sollte, auch unter sehr günstigen Umständen, 300 m Gesamtlänge nicht überschreiten.
Sensorenkabel dürfen nicht zusammen mit anderen Kabeln verlegt werden, die mit einer induktiven Last verbunden sind (Schutzmagnete, Gleichrichter, Motoren, ...), oder die Strom von elektrischen Motoren leiten. Generell sollten Leitungen so kurz wie möglich gehalten werden.
Zur Reduzierung elektromagnetischer Störeinflüsse sind folgende Maßnahmen anzuwenden:
- Abstand zu störenden Kabeln >100 mm
- Abschirmung verwenden
- Induktivitäten mit RC-Netzen oder Variastoren installieren
- Können induktive Sensoren parallel oder in Reihe geschaltet werden?
-
Parallelschaltung
Eine Parallelschaltung von Sensoren (zur Durchführung logischer Funktionen) ist ohne weiteres möglich.
Hinweise:- Der Leerlaufstrom erhöht sich.
- Restströme addieren sich, sodass auch im geschlossenen Zustand ein unzulässiger Spannungsabfall an der Ausgabe eintreten kann.
Reihenschaltung
Eine Reihenschaltung von Sensoren ist zwar möglich, wird jedoch nicht empfohlen.
Die gleiche Funktionalität kann durch parallel schalten von Schaltern mit Öffnerfunktion, anstelle einer Reihenschaltung mit Schließerfunktion (oder umgekehrt) erreicht werden.
Hinweis:
Das resultierende Ausgangssignal ist dabei umgekehrt.
- Kann ein Sensor Objekte erfassen, die kleiner als die Normmessplatte sind?
-
Schaltabstände Sn werden mit einer Normmessplatte gemessen.
Die Normmessplatte besteht aus Stahl (z.B. FE 360 gemäß ISO 630) mit einer glatten Oberfläche, quadratischer Form und einer Stärke von 1 mm. Die Seitenlänge entspricht dem Durchmesser des gekennzeichneten Kreises der Erfassungsfläche, oder drei mal dem Nenn-Schaltabstand Sn des Näherungsschalters, je nachdem welcher Wert gröer ist.
Wenn Objekte erfasst werden sollen, die kleiner als dieses Ziel sind, muss der Erfassungsabstand entsprechend kleiner sein. In Extremfällen ist dann eine Erfassung nicht möglich.
Zur Erfassung von kleinen Objekten muss der Anwender den Sensor testen, um die realen Erfassungsabstände unter den jeweiligen Bedingungen zu ermitteln.
- Welche induktiven Sensoren können in Bereichen mit einem hohen magnetischen Feld, wie z.B. in Schweißbereichen arbeiten?
-
Die induktiven Sensoren SIEF sind immun gegenüber magnetischen Feldern.
SIEN-, SIEH-, SIES- und SIEA-Sensoren werden normalerweise nicht durch permanente magnetische oder niederfrequente Wechselstromfelder beeinflusst. Trotzdem können starke Felder den Ferritkern dieser Sensoren sättigen und somit den Schaltabstand vergrößern oder sogar zum Durchschalten bringen. Es wird jedoch kein bleibender Schaden verursacht. Hochfrequente Felder mit mehreren kHz (SIEH-...-CR), oder mehrere hundert kHz können die Schaltfunktion wesentlich beeinflussen, da die Oszillatorfrequenz dieser Geräte in diesem Bereich liegt.
Abhilfe bei Problemen bringt oftmals eine Abschirmung.
- Ist die Reaktionskurve für SIEA, dem analogen induktiven Sensor, für alle Metalle gleich?
-
Nein, der Erfassungsbereich ist bei verschiedenen Metallen, die Norm ST37 entsprechen, kleiner. Die Sensoren der Baureihe SIEA basieren auf konventionellen Sensoren.
Optische Sensoren
- Wie kann der Mindestabstand zwischen Objekt und Hintergrund ermittelt werden, der von einer Reflex-Lichtschranke mit Hintergrundausblendung erfasst werden kann?
-
Der Mindestabstand zwischen Objekt und Hintergrund ist von verschiedenen Faktoren, wie Farbe, Größe, Form abhängig.
Eine Reflex-Lichtschranke mit Hintergrundausblendung benötigt eine Mindestreflxion (abhängig von Version), die sich ändern kann. Beträgt die Reflexion unter 5% (schwarzes Objekt) muss der Sensor unter Einsatzbedingung getestet werden. Bei sehr schwach reflektierenden oder transparenten Objekten kann die Leistung eines Reflexionslichttasters höher sein (wenn sich keine Objekte im Hintergrund befinden).
Die Fähigkeit eines Reflex-Lichttasters mit Hintergrundausblendung, zwischen Objekten und Hintergrund zu unterscheiden, ist nahe dem Sensor besser als im Bereich des maximalen Erfassungsabstand.
- Wann werden Reflexionslichtschranken bzw. Einweglichtschranken eingesetzt?
-
Reflexionslichtschranken sind einfacher zu montieren als Einweglichtschranken.
Für bestimmte Anwendungen, wie große Abstände, schmutzige Umgebung usw. werden Einweglichtschranken als zuverlässiger erachtet. Anderseits ist die Erfassung von Glas, Folien und anderen transparenten Objekten nur mit speziellen Reflexionslichtschranken (SOEG-RSG-Q20-...) möglich.
- Was sind die Vorteile von infrarotem Licht gegenüber rotem Licht?
-
In der Vergangenheit boten infrarote LEDs eine wesentlich höhere Leistung als rote LEDs.
Heute besteht jedoch nur noch ein kleiner Unterschied. Infrarotes Licht ist evtl. besser zur Erfassung von dunklen Objekten (geringe Reflexion) oder transparenten Zielen geeignet.
Rotes Licht hat den Vorteil, dass es sichtbar ist und einfach justiert werden kann. Man kann den Lichtstrahl auf dem Objekt sehen. Dies ist auch der Grund, warum die meisten neuen Sensoren rotes Licht anstelle infrarotem Licht verwenden.
- Was sind die Unterschiede zur Einstellung der Empfindlichkeit bei Teach- und Potentiometer?
-
Beide Einstellungssysteme sind sehr präzise. Die Methode mit einem Potentiometer erfordert jedoch etwas mehr Erfahrung. Daher dürfte das Teach-in für den weniger erfahrenen Benutzer einfacher sein.
Sensoren mit Teach-in sind mit einem Mikroprozessor und verschiedenen Zusatzfunktionen ausgestattet, daher sind diese Sensoren auch teurer als vergleichbare Versionen mit Potentiometer.
- Was sind die Vorteile von Reflex-Lichttaster ohne Hintergrundausblendung?
-
Im Vergleich zu Reflex-Lichttastern mit Hintergrundausblendung bieten sie folgende Vorteile:
- Größerer Erfassungsbereich.
- Geringere Kosten.
- Höhere Zuverlässigkeit bei sehr schwach reflektierender Zielen.
- Was sind die Vorteile von Reflex-Lichttaster mit Hintergrundausblendung?
-
Im Vergleich zu Reflex-Lichttastern ohne Hintergrundausblendung bieten sich folgende Vorteile:
- Erfassung basiert auf dem Abstand und erfolgt nahezu unabhängig von Farbe und Eigenschaften der Oberfläche.
- Können auch bei glänzenden oder reflektierenden Hintergründen verwendet werden.
- Erfassung von kleinen Abstandsunterschieden.
- Einfacher einzustellen.
- Was ist der Unterschied zwischen einem Farbsensor SOEC-RT-... und einem Kontrastsensor SOEL-RT-...?
-
Der Kontrastsensor (SOEL-RT-... Reflexions-Lichttaster) hat mehrere unterschiedliche Anwendungsbereiche. Es handelt sich um einen kleinen Laserpot, der als Reflexions-Lichttaster zur Erfassung von kleinen Teilen verwendet werden kann. Damit können z.B. kleine gedruckte Markierungen, dünne gedruckte Leitungen usw. erkannt werden. Außerdem eignet sich dieser Sensor als Kontrastsensor bei Differenzierung von Grautönen (schwarz, weiß und Graustufen).
Der Farbsensor (SOEC-RT-Q50-...) kann zur Unterscheidung von Farben, jedoch nicht für schwarz, weiß oder Graustufen eingesetzt werden.
- Welches ist der richtige Reflektor für eine Reflex-Lichtschranke?
-
Die Erfassungsbereiche der meisten Reflex-Lichtschranken im Programm von Festo wurden mit dem größten Reflektor SOEZ-RFS-80 bemessen. Sie können jedoch mit beliebigen anderen Reflektoren verwendet werden. Allgemein gilt, je kleiner ein Reflektor, desto kürzer der Erfassungsbereich.
SOEZ-RFL-... sind Reflektoren für Reflexions-Laserlichtschranken (SOEL-RSP-...). Sie haben kleinere Prismen und bieten daher eine höhere Erfassungsgenauigkeit bei Abständen von bis zu 1 m.
Generell können SOEZ-RFL-... auch mit Reflexions-Rotlichtschranken (SOEG-RSP-...) verwendet werden.
Druck-Sensoren
- Gibt es einen Drucksensor für 16bar?
-
Es gibt 2 Sensoren für diesen Druckbereich:
1. SDET Drucktransmitter (analog) für verschiedene Druckmessbereiche bis 100bar
2. SDE1 als Sonderausführung mit 2 PNP Schaltausgängen:
-Teile-Nr. 551502, für Hutschienenmontage
-Teile-Nr. 569747, Außengewinde R1/4 auf der Hinterseite des Sensors
- Gibt es einen Drucksensor für den Druckmessbereich von -1bar bis +8bar?
-
Ja, es gibt einen Drucksensor, der diesen Druckmessbereich abdeckt: Typ PEN-M5, Teile-Nummer 8625.
- Wie sieht die Anschlussbelegung bei einem Druckschalter PEV aus?
-
- Wie sieht die Anschlussbelegung der Winkeldose für den Druckschalter PEV aus?
-
- Was passiert wenn man Vakuumsensoren SDE mit Druck beaufschlägt?
-
Die meisten Vakuumsensoren sind bis zu einem bestimmten Überdruck beaufschlagbar, ohne diesen zu schädigen. Dieser zulässige Überdruck darf nicht überschritten werden, da sonst eine Beschädigung des Sensors droht (Bedienungsanleitung beachten).
Durchfluss-Sensoren
- Obwohl bei der kumulierten Verbrauchsmessung des Durchflusssensors MS6-SFE die Anzeige auf "m³" eingestellt ist, wird als Einheit nur "l" angezeigt. Liegt hier ein Fehler vor?
-
Nein, es liegt kein Fehler vor. Erst ab einer Verbrauchsmessung von 20000l wechselt die Anzeige automatisch von "l" auf "m³". Ein manuelles Umschalten zwischen den Einheiten ist nicht möglich.
- Welche Einbaubedingungen, hinsichtlich Anströmungsverhältnis, müssen bei Durchflusssensoren beachtet werden?
-
Durchflusssensoren von Festo sind so konzipiert, dass spezielle Maßnahmen für die Anströmung, wie Beruhigungsstrecke, etc, nicht erforderlich sind.
Lediglich bei der Einbauvariante MS6-SFE sind geringe Einschränkungen zu beachten.
MS6-SFE als Einzelgerät:
- Hier ist die Beruhigungsstrecke bereits an das Gerät angebaut
MS6-SFE in Wartungseinheit:
- Der Durchflusssensor darf nicht unmittelbar hinter einem Regler sitzen.
- Vor dem Durchflusssensor muss ein Filter sitzen (nicht zwingend unmittelbar vor dem Durchflusssensor).
- Ist der Durchflusssensor das letzte Gerät, müssen Anschlussplatten eingesetzt werden (MS6-AG...)
- Wie reagiert ein Durchflusssensor bei schlecht aufbereiteter Luft?
-
Eine unzulässige Luftqualität (Gasqualität), mit zu großen Partikeln oder zu viel Öl oder falsches Öl kann den Durchflusssensor schädigen.
- Wie reagiert ein Durchflusssensor bei zu hohem Druck?
-
Ein unzulässig hoher Betriebsdruck kann den Durchflusssensor schädigen.
- Ist Durchflussmessung druck- und temperaturabhängig?
-
Festo setzt bei Durchflusssensoren Massestromdurchflusssensoren ein. Diese Sensoren messen unabhängig von Druck und Temperatur den Durchfluss in Normliter.
- Was bedeutet Verbrauchsmessung mit dem Durchflusssensor?
-
Verbrauchsmessung bedeutet ein Aufsummieren des Volumens über die Zeit (kumulierter Verbrauch in l, m³, etc.).
- Wie kann der Durchfluss bestimmt werden?
-
Der (Luft)-Durchfluss kann über eine Näherung des c-Wertes einfach bestimmt werden.
d = Durchmesser der engsten Stelle in mm
l = Liter
s = Sekunde
bar = Druckunterschied in bar
Um die Einheit l/min zu erhalten, muss der Wert mit 60 multipliziert werden.
Berücksichtigt werden muss ebenfalls der Druckunterschied in bar (Eingangsdruck zu Ausgangsdruck) - Was passiert wenn ein Durchflusssensor außerhalb des zulässigen Bereichs betrieben wird?
-
Wird der Durchflusswert unter- oder überschritten, beginnt der angezeigte Wert im Display zu blinken. Dieser Wert ist dann nicht mehr zuverlässig. Wird der Durchfluss noch weiter überschritten zeigt das Display folgendes an: O.FLOW (der maximale Durchfluss wurde überschritten).
- Bei welchem Durchflusssensor kann die Verbrauchsmessungen kumuliert durchgeführt werden?
-
Die Durchflusssensoren SFE1 und MS6-SFE erlauben eine kumulierte Verbrauchsmessung.
- Was passiert beim Durchflusssensor SFE1, wenn die Durchflussrichtung umgekehrt wird?
-
Der SFE1 erkennt eine „falsche“ Durchflussrichtung und stellt den Messwert über den gesamten Durchflussbereich blinkend und mit negativem Vorzeichen dar.
Hier erreichen Sie uns:
Technikservice
0180 303-3000
(9 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Ct/Min)
Bestellservice
0180 303-2500
(9 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 42 Ct/Min)
0711 347-2628
Vermissen Sie eine FAQ?
Bitte wenden Sie sich telefonisch oder per E-Mail an den Technikservice.