AirArm
Mit dem bionischen AirArm wurde ein Technologieträger für die Entwicklung von Assistenzsystemen entwickelt– beispielsweise für die Schnittstelle Mensch - Maschine in der Werkstattfertigung oder in der Rehabilitation. Mit seiner bionisch inspirierten pneumatischen 4-Achs-Kinematik mit inhärenter Nachgiebigkeit kombiniert er die Vorteile der menschlichen Armbewegung in Dynamik und Nachgiebigkeit mit neuesten Industriekomponenten der Automatisierungstechnik – einsetzbar z.B. für eine gefährdungsfreie Interaktion mit dem Menschen. Eine Weiterentwicklung in Richtung Robotik und Handhabungstechnik soll neue Anwendungen erschließen.