Ventilinsel: Die Automatisierungsplattform
des 21. Jahrhunderts

Loading the player ...

Megatrend Funktionsintegration auf Ventilinseln

Funktionsintegration heißt: Gesteigerte Produktivität bei reduzierter Installation

  • Elektrik: bis zu 512 digitale/analoge E/A, Temperatur und Drucksensorik
  • Pneumatik: bis zu 128 Ventile
  • Proportionalpneumatik: bis zu acht Druckregelventile am Bus
  • Servopneumatik: Positionieren und Soft-Stop für bis zu acht Achsen
  • Motion Control: Elektrische Antriebe synchron/asynchron/2.5 D Interpolation
  • Sicherheitstechnik: Pressenventile, Sonderventile und Einschaltbelüftung

Funktionsintegration: CPX

CPX Microsite starten

 
 

Mehr als 20 Feldbus- und Ethernetprotokolle:

PROFIBUS und PROFINET

DeviceNet und Ethernet/IP

CANopen, Modbus-TCP und EtherCAT

AS-Interface

Einfache Diagnose und Visualisierung 

z.B. über FDT/DTM (Profibus)
oder OPC-Server (Ethernet)

Mehr zu Feldbus/Ethernet

 
Sicherheit bei Festo

Alle elektrischen und pneumatischen Sicherheitsfunktionen auf einen Blick

Lösungen für die Maschinenrichtlinie und EN ISO 13849-1 von Festo:

Die Sicherheitsbewertungen in Elektrik, Pneumatik und Mechanik erfolgen bei Festo ganzheitlich. Diese Standardisierung wirkt sich auch auf die Einheitlichkeit der Verfahren aus und erleichtert so für Sie die Evaluation der Sicherheitsklasse.

  

 

 

 

 

 

 

Noch einfacher wird es mit Safety@Festo:

  • Sicherheitsfunktionen von Festo vordefiniert, um gängige Schutzziele mühelos zu erreichen
  • Ganzheitliche Sicherheitskonzepte: mehr Schutz für Personen und erhöhte Maschinenproduktivität

 

Weitere Informationen:

Maschinensicherheit bei Festo

Leitfaden Sicherheitstechnik