Elektrische Zahnriemenachse ELGR

Für einfache Automatisierungsaufgaben bei gleichzeitig langer Lebensdauer von 5.000 km

Ihre Vorteile

  • Kostenoptimiertes Design bei gleichzeitig hoher Lebensdauer
  • Motormontage an beliebiger Position für jede Einbausituation
  • Offene Motorschnittstelle für Montage verschiedenster Motoren geeignet
  • Ausführungen mit langem Schlitten bzw. mit bis zu 2 zusätzlichen Schlitten für höhere Belastung und verbessertes Führungsverhalten verfügbar
  • Komplettbausatz für eine einfache und platzsparende Endlagenabfrage

 

Animation Elektrische Zahnriemenachse ELGR

Passende Motoren und Controller

Servomotor EMMS-AS und Motorcontroller CMMx-AS 

Schrittmotor EMMS-ST und Motorcontroller CMMS-ST 

 
Baugröße
(=Breite des Achsprofils) / Führungsart
35 / KF 35 / GF 45 / KF 45 / GF 55 / KF 55 / GF
Hub [mm] 50 ... 500 50 ... 1.000 50 ... 1.500
Max. Vorschubkraft 50 100 350
Fmax [N]            
Max. Geschwindigkeit vmax [m/s] 3 1 3 1 3 1
3M1x [Nm] 15 3 35 7 80 16
My [Nm] 20 4 40 8 85 17
Mz [Nm] 20 4 40 8 85 17
Genauigkeit +/-0,1