1344.htm

RoHS-konforme Produkte

RoHS

Die EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)

Diese EU-Richtlinie regelt in den EU-Mitgliedsstaaten die Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Zusammen mit der EU-Richtlinie 2002/96/EG, die das Inverkehrbringen und die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten regelt, ist sie in Deutschland im Elektro- und Elektronikgesetz ElektroG umgesetzt.

  • EU-Richtlinien 2002/95/EG: RoHS = Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances
  • EU-Richtlinie 2002/96/EG: WEEE = Waste Electrical and Electronic Equipment

Aus Unsicherheit, wie das Recht angewandt werden kann, wird häufig pauschal RoHS-Konformität gefordert. Falsch interpretiert schaden somit diese EU-Richtlinien der Wettbewerbsfähigkeit europäischer Firmen. Der VDMA hat ein Positionspapier zu RoHS und WEEE erstellt, an dem sich auch Festo orientiert. Dieses Papier erklärt die Bedeutung von RoHS und WEEE für die Investitionsgüterindustrie.

Auch Festo stellt ausgewählte Produkte auf RoHS-konforme Werkstoffe um.
Etwa 2.000 Produkte von Festo werden bereits heute schon aus RoHS-konformen Werkstoffen hergestellt. Die Elektronikfertigung kann auf Anfrage RoHS-konforme Flachbaugruppen in bleifreien Lötanlagen fertigen.

Alle RoHS-konformen Produkte von Festo finden Sie in der

Produktliste.

Fakten zu RoHS und WEEE

„Elektro- und Elektronikschrott“ Richtlinien.

Weitere Informationen