1346.htm

UL-Prüfzeichen

ul_mark

In den USA müssen alle elektrisch gesteuerten Geräte oder Systeme zugelassen sein. Die Übereinstimmung mit den nationalen Sicherheitsregeln wird nachgewiesen durch ein Prüfzeichen eines qualifizierten anerkannten Testlabors.

Das am meisten anerkannte Testlabor ist UL (Underwriters Laboratories). UL prüft nach UL-Standards, die nationale Standards als festen Bestandteil haben.

 

UL-Standards für die Zertifizierung der Produkte von Festo:

  • Elektrische und mechanische Gefahren bei elektrischen Produkten
  • Gehäusematerialien und Isolationswerkstoffe bei Brandschutzprüfungen
  • Ventile: Berstdrucktest mit dem 5-fachen des Nenndrucks
  • Fertigungsbegehungen seitens UL


Auf der UL-Produktliste finden Sie die UL-zugelassenen Produkte von Festo mit einem Link zum jeweiligen UL-Zertifikat.

Weiterführende Informationen sowie die verschiedenen UL-Marken auf den Produkten von Festo können Sie den folgenden Reitern entnehmen.

Marke Definition
ul_listed Anschlussfertige Geräte zertifiziert nach US-amerikanischen und kanadischen Bestimmungen z.B. Endschalter mit Kabel und Stecker.
ul_c Anschlussfertige Geräte zertifiziert nach kanadischen Bestimmungen z.B. Endschalter mit Kabel und Stecker.
ul_mark Anschlussfertige Geräte zertifiziert nach US-amerikanischen Bestimmungen z.B. Endschalter mit Kabel und Stecker.
ru Geräte, die zum Einbau gedacht sind, zertifiziert nach US-amerikanischen Bestimmungen z.B. Ventilinseln.
ru_s Geräte, die zum Einbau gedacht sind, zertifiziert nach kanadischen Bestimmungen z.B. Ventilinseln.
ru_us Geräte, die zum Einbau gedacht sind, zertifiziert nach US-amerikanischen und kanadischen Bestimmungen z.B. Ventilinseln.