10 x MehrWert für Ihre Automatisierungstechnik
| Installationszeit sparen: | Selbsteinstellende PPS-Dämpfung – 5 Min. Installationszeit sparen |
| Beschaffung vereinfachen: | 24 h für Sie geöffnet: ohne Wartezeiten – Aufträge im Online Shop managen |
| Schaltzeiten minimieren: | 15% mehr Leistung - VUVG Einzelventile mit dem besten Footprint ihrer Klasse |
| Gesamtkosten verringern: | 50% Gesamtkosten verringern durch frühzeitige Lieferanteneinbindung |
| Durchfluss vervielfachen: | 600% mehr Durchfluss durch Größenmix mit den neuen Wartungsgeräten MS9 |
| Teilenummern reduzieren: | Viele Teilenummern gegen 1 einzige tauschen, Lagerhaltung vereinfachen |
| Anschaffungskosten drosseln: | 50% weniger Anschaffungskosten durch Materialinnovation beim PEN-Schlauch |
| Qualität sichern: | 100% Qualität durch sorgfältige und zertifizierte Prüfung
|
| Teilevielfalt verkleinern: | 1 Schalter für 48 Antriebe – perfekt abgestimmtes Zubehör wie der SMx-8M Sensor |
| Alles aus einer Hand: | Pneumatik + Elektrik = 1 Lieferant – mechatronischer Technologie-Mix von Festo |