Highlights: Produkte und Lösungen

Sliding Fork: Das stufenlose Teleskophandling zum Substrattransport

Teleskophandling

 

Innovative Handlinglösung zum Be- und Entladen von Substraten und Modulen. Das Teleskop-Prinzip mit dreifachem Übersetzungsverhältnis bietet einen Hub von bis zu 2m. Beidseitiges Ausfahren ist mit stufenlos regelbaren Zwischenstops möglich.

  • Bauraum = Werkstückgröße
  • Optimal auf die Anwendung abgestimmt: Frei wählbare Antriebsarten
Festo Sliding Fork zum Einsatz bei Beschichtungsprozessen im Vakuum

Einsatz unter Vakuum bei Beschichtungsprozessen

Kostengünstiger als Roboterlösungen

Beschichtungsprozesse finden unter Vakuum bei Temperaturen von bis zu 200°C statt.

Diesen Anforderungen halten klassisch nur spezielle Reinraumboter stand. Doch auch die Sliding Fork ist ideal auf diesen Prozess ausgerichet.

Festo Sliding Fork für Be-und Entladevorgänge: Kastengünsige und platzsparende Alternative zu Roboterlösungen

Einsatz bei Be- und Entladevorgängen unter atmosphärischem Druck

Im Produktionsprozess müssen die Substrate häufig zum Be- und Entladen von Prozessmodulen umgesetzt werden. Die Sliding Fork schlägt Roboterlösungen hier nicht nur bei den Kosten, sondern auch im Bauraum um Längen:

  • Bauraum = Werkstückgröße
  • Bis zu 50% Kostenersparnis im Vergleich zu Roboterlösungen
  • Extrem großer Hub: Bis zu 2m
Loading the player ...

Stufenloses Teleskophandling Sliding Fork

Sicherer und schneller Transport bei Hochvakuum