Endmontage


Auf Ihrem System ist momentan nicht die aktuelle Version des Flash-Players installiert. Klicken Sie hier, um die aktuellste Flash-Player-Version herunterzuladen.

Die Anwendung: Zusammenführung des Antriebstrangs und der Karosserie - Die 'Hochzeit'

Ihr Ziel: Hochautomatisierter, zuverlässiger und anpassungsfähiger Prozess mit perfektem Ergebnis

Unser Beitrag:  Produktportfolio für die optimale Montage

Robust, kraftvoll und präzise: Parallelgreifer HGPT-B

  • Hohe Greifkraft von bis zu 7kN
  • Robust und präzise durch T-Nutenführung der Greiffinger
  • Auch als Hochkraftvariante mit doppelter Kraft bei halbem Greifhub
  • Sicheres Greifen durch lange T-Nutenführung auch bei hoher Momentbelastung
  • Einsatz in rauer Umgebung durch integrierte Sperrluft möglich
  • 4 Sensornuten für bis zu 4 bündig integrierte Sensoren
  • Sicher: Optionale Greifkraftsicherung verhindert zuverlässig Verlieren von Werkstücken.

 

Mehr zum HGPT-B 

Kraftvoll, langlebig, wirtschaftlich: Elektrische Achse EGC

  • Aluminiumprofile mit außen liegender Führung für erhöhte Steifigkeit
  • Dynamisch und schnell: zum Beispiel beim Handling von Blechen und Pressteilen oder für andere schnelle Transportaufgaben  

 

Mehr zur EGC