Passende Wartungseinheiten nach
ISO-Klassen auswählen

ISO-Klassen für Druckluftqualität:

Für welche Anwendung benötigt man welche Druckluftqualität und welche Produkte passen dafür?

Die Links führen jeweils zur vorkonfigurierten Wartungseinheit.

Für größere Durchflüsse stehen Einzelkomponenten MS12 zur Verfügung. Bitte fragen Sie Ihren Vertriebsingenieur nach der idealen Kombination.

Luftaufbereitung ISO-Klasse  Anwendung  Durchfluss [l/min] und passende Wartungseinheiten

Wasserabscheider

MS6-LWS 

[-:7:-]

Anwendungen mit kondensatfreier Druckluft 

Ohne Partikelfilterung

MS6: bis 3.800

40μm-Filter

40μm-Filter

[7:4:4] 

Betriebsmedium für

  • Ventile
  • Zylinder

Sekundärverpackung 

MS4: 1.000 

MS6: 5.100

 

Filter [μm]: 5

40μm +5μm Filter

[6:4:4] 
  • Servopneumatisches Positionieren mit Proportional-Wegeventilen
  • Druckluftwerkzeuge 

MS4: 950 

MS6: 4.800 

Filter [μm]: 5 + 1

Filter 40μm + 5μm + 1μm

[2:4:3] 

Anwendungen mit einem Restölgehalt   <0,5 mg/m³

  • Textilindustrie
  • Luftspinnmaschinen
  • Papierindustrie

MS4: 360 

MS6: 950 

 

Filter [μm]:

5 + 0,01

Filter 40 +5 + 1 + 0,01 μm

[1:4:2] 

Anwendungen mit einem Restölgehalt <0,01 mg/m³

  • Luftlager
  • Lackieren
  • Pulverbeschichten 

 

MS4: 360

MS6: 900

 

Filter [μm]:

5 + 0,01 + Aktivkohle-Filter LFX

Filter 40 + 5 + 1 + 0,01 μm + Aktivkohle-Filter

[1:4:1] 

Anwendungen mit einem Restölgehalt <0,003 mg/m³, Reduzierung von Öldämpfen und Gerüchen

  • Optische Instrumente
  • Sperrluft für Glasmaßstäbe  / Laser
  • Primärverpackung

 

MS4: 360

MS6: 900

 

Filter [μm]:

5 + 0,01 + Aktivkohle-Filter LFX + Membrantrockner LDM1

Verschiedene Filter und Membrantrockner

[1:3:1] 

  • Halbleiterindustrie
  • Pharmazeutische Produkte

 

MS4: 100

MS6: 400

 

Filter [μm]:

5 + Adsorptions-trockner PDAD

PDAD

[2:2:2] 

Anwendungen  im Tieftemperaturbereich

  • Trockene Prozessluft
  • Pulvertransport
  • Nahrungsmittelherstellung

PDAD-09: 90 

PDAD-13: 130

PDAD-22: 220

PDAD-51: 510 

PDAD-73: 730  

PDAD-100: 1.000 

Zusätzlich zum PDAD bestellen: Filter MS6-LF-1/2-CRM und MS6-MV.

Bezeichnung nach ISO 8573-1: [Partikel:Wasser:Öl]
Die über Druckluftaufbereitung erreichbare Klasse hängt von der Qualität der Druckluft nach dem Kompressor ab. Die Angaben gelten für typische Druckluftnetze und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Filter / Trockner

  • 40 μm- und 5 μm-Filter bei Festo zusätzlich mit einer Vorrichtung zur Abscheidung von Flüssigkeiten

  • Erreichbare Feuchte-Klassen sind abhängig vom Durchfluss und können nach oben und unten variieren.

Standardwartungseinheiten:

  • Handeinschaltventil

  • Filterregler

  • Wandhalter

  • Filter entsprechend der gewählten Druckluftqualität.

Um die Wartungseinheit der MS Reihe an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen, kann der angegebene Produktcode im Konfigurator erweitert werden (z.B. zusätzliche Filter für mehr Sicherheit gegen Überfahren und längere Wartungsintervalle).