|
Antriebe
|
Varianten
|
Pflichtdokumente
|
ADN
ADNGF
|
I, A, S1, S2, S10, S11, S20,
K2, K5, K8, K10, Q, R3, TL
S2, TL
|
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
|
ADVU
ADVUL
ADVULQ
|
-P-A, -A-P-A, -S1, -S2, -S20,
-R3
|
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
|
|
ASDLP
|
|
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
|
|
DAPS
|
DAPS-0008 ... 8000, 90°
-R, -RS, -F
|
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
|
|
DFM-B
|
-P, -PPV, -A, -GF, -EX3
|
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil1
Bedienungsanleitung Teil2
|
|
DGP/DGPL
|
-P, -PPV, -A, -GF, -KF, -HD,
-GK, -GV, -SH, -SV, -D2,
-FK, -AK, -CT, -GA
|
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
|
|
DLP
|
-A, -ERU, -STAFSJOE,
-A..W..M..
|
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
|
|
DNC
|
-P, -PPV, -A, -Q, -S2, -S10,
-S11, -S20, -K2, -K3, -K5,
-K7, -K8, -K10, -R3, -R8, -CT
|
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
|
|
DNG (160...320)
|
-S2, -S3, -S8
|
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
|
|
DPZ(J)
|
-P-A, -P-A-S2, -P-A-S20,
-P-A-KF, -P-A-KF-S2,
-P-A-KF-S20
|
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
|
|
DPZC(J)
|
-P-A-KF, -P-A-KF-S2,
-P-A-GF, -P-A-GF-S2
|
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
|
|
DRE/DRD
|
DR...-8...880
-F..., -Q, -FS, -FO, -O..., -NPT, -C
|
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
|
|
DRQD
|
DRQD 6 ... 12, 90°/180°
-J20, -J60, -A, -ZW, -FW,
-A08, -A12, -AS1, -AS2,
-ZS, -HS
DRQD 16 ... 50, 0° ... 360°
-PPVJ, -YSRJ, -A, -AL, -AR,
-ZW, -FW
|
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1a
Bedienungsanleitung Teil 2a
Bedienungsanleitung Teil 3a
Bedienungsanleitung Teil 2b Bedienungsanleitung Teil 3b
|
|
DSM
|
-P, -A, -CR, -CL, -CC, -FF,
-FW
-DSM 6, 8, 10
-DSM 12, 16, 25, 32, 40
|
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2 Bedienungsanleitung Teil 3a Bedienungsanleitung Teil 3b
|
|
DSNU
|
-P, -PPV, -A, -MQ, -MA,
-MH, -Q, -S2, -S10, -S11,
-K2, -K3, -K5, -K6, -K8, -K9,
-R3, -R8
|
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
|
DSR
DSRL
|
-P, -P-FW
|
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
|
DSW
CRDSW
|
-P, -PPV, -A, -S3, -R3
-P, -PPV, -A
|
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
|
|
DZH-25-SA
|
PPV, A, S2
|
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
|
|
FLSM
|
-R, -L
|
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
|
|
FLSR
|
-R, -L
|
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
|
|
SPZ
|
-P-A, -P-A-KF
|
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
|