1587.htm

Zugelassene Produkte nach RL94/9/EG

Antriebe Varianten Pflichtdokumente
ADN

ADNGF
I, A, S1, S2, S10, S11, S20,
K2, K5, K8, K10, Q, R3, TL
S2, TL
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
ADVU
ADVUL
ADVULQ
-P-A, -A-P-A, -S1, -S2, -S20,
-R3
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
ASDLP   Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
DAPS DAPS-0008 ... 8000, 90°
-R, -RS, -F
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
DFM-B -P, -PPV, -A, -GF, -EX3 Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil1
Bedienungsanleitung Teil2
DFPB 10…300, 90°, S, 3/4/5/6, F03…F14 Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
DGP/DGPL -P, -PPV, -A, -GF, -KF, -HD,
-GK, -GV, -SH, -SV, -D2,
-FK, -AK, -CT, -GA
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
DLP -A, -ERU, -STAFSJOE,
-A..W..M..
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
DNC -P, -PPV, -A, -Q, -S2, -S10,
-S11, -S20, -K2, -K3, -K5,
-K7, -K8, -K10, -R3, -R8, -CT
Konformitätserklärung

Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
DNG (160...320) -S2, -S3, -S8 Konformitätserklärung

Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
DPZ(J) -P-A, -P-A-S2, -P-A-S20,
-P-A-KF, -P-A-KF-S2,
-P-A-KF-S20
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
DPZC(J) -P-A-KF, -P-A-KF-S2,
-P-A-GF, -P-A-GF-S2
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
DRE/DRD DR...-8...880
-F..., -Q, -FS, -FO, -O..., -NPT, -C
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
DRQD DRQD 6/8/12 mm, 90°/180°
-J20/ -J60/ -A/ -ZW/ -FW/ -A08/ -A12/ -AS1/ -AS2/ -ZS/ -HS
DRQD 40/50 mm, 0°...360°
-PPVJ/ -YSRJ/ -A/ -AL/ -AR/ -ZW/ -FW
DRQD-B 16...32 mm, 0°...360°
-PPVJ/ -YSRJ/ -A/ -AL/ -AR/ -ZW/ -FW
 DRQD 6/8/12 mm, 90°/180°
-J20/ -J60/ -A/ -ZW/ -FW/ -A08/ -A12/ -AS1/ -AS2/ -ZS/ -HS

DRQD 40/50 mm, 0°...360°
-PPVJ/ -YSRJ/ -A/ -AL/ -AR/ -ZW/ -FW
DRQD-B 16...32 mm, 0°...360°
-PPVJ/ -YSRJ/ -A/ -AL/ -AR/ -ZW/ -FW
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2a
Bedienungsanleitung Teil 3a 

Bedienungsanleitung Teil 2b
Bedienungsanleitung Teil 3b
DSM -P, -A, -CR, -CL, -CC, -FF,
-FW
-DSM 6, 8, 10
-DSM 12, 16, 25, 32, 40
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2 Bedienungsanleitung Teil 3a
Bedienungsanleitung Teil 3b
DSNU -P, -PPV, -PPS, -A, -MQ, -MA, -MH, -Q, -S2, -S10, -S11, -K2, -K3, -K5, -K6, -K8, -R3, -R8 Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
DSR
DSRL
-P, -P-FW Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
DSW
CRDSW
-P, -PPV, -A, -S3, -R3
-P, -PPV, -A
Konformitätserklärung

Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
DZH-25-SA PPV, A, S2
Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
FLSM -R, -L Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
FLSR -R, -L Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3
SPZ -P-A, -P-A-KF Konformitätserklärung
Bedienungsanleitung Teil 1
Bedienungsanleitung Teil 2
Bedienungsanleitung Teil 3