| Magnetventile auf Einzelanschlussplatten | Varianten | Pflichtdokumente |
|---|---|---|
|
VMPA1/2-M1H-...-PI VMPA1/2-IC-AP-(S-)1-EX1 |
Konformitätserklärung Bedienungsanleitung Teil 1 Bedienungsanleitung Teil 2 Bedienungsanleitung Teil 3 |
|
|
VMPA1 VMPA2 |
Montageanleitung Teil 4 Montageanleitung Teil 5 |
| Pneumatikventile | Varianten | Pflichtdokumente |
|---|---|---|
|
VL-...-EX VL/O-...-B-EX JH-...-EX JDH-...-EX |
Tiger Classic |
Konformitätserklärung Bedienungsanleitung Teil 1 Bedienungsanleitung Teil 2 Bedienungsanleitung Teil 3 |
|
VL-...-B-EX J-...-B-EX |
Tiger 2000 |
Konformitätserklärung Bedienungsanleitung Teil 1 Bedienungsanleitung Teil 2 Bedienungsanleitung Teil 3 |
|
VL-5/2-D-...-C-EX VL-5/2-D-...-FR-C-EX JD-5/2-D-...-C-EX VL-5/3G-D-...-C-EX VL-5/3E-D-...-C-EX VL-5/3B-D-...-C-EX |
Pneumatikventile nach DIN ISO 5599/1 Größe 1, 2, 3 |
Konformitätserklärung Ventil Bedienungsanleitung Teil 1 Bedienungsanleitung Teil 2 Bedienungsanleitung Teil 3 |
| FSSC-12 | Commander |
Konformitätserklärung Bedienungsanleitung Teil 1 Bedienungsanleitung Teil 2 Bedienungsanleitung Teil 3 |
| FSS-12-C | Quickstepper |
Konformitätserklärung Bedienungsanleitung Teil 1 Bedienungsanleitung Teil 2 Bedienungsanleitung Teil 3 |
| Magnetspulen | Varianten | Pflichtdokumente |
|---|---|---|
|
MSFG-...-EX MSFW-...-EX |
Category II 3GD nA |
Konformitätserklärung Bedienungsanleitung Teil 1 Bedienungsanleitung Teil 2 |
|
MSFG-...-M-EX MSFW-...-M-EX |
Category II 2GD m |
Konformitätserklärung Bedienungsanleitung Teil 2 |
|
GBRE022AMXE05 GBRE022AMXE07 GBRE022AMXE07 |
535619 MSFG-24DC-M-EX 535621 MSFG-24DC-K5-M-EX 538215 MSFG-24DC-KX-M-EX |
Bedienungsanleitung Teil 1a |
|
GBRE022AMXE06 GBRE022AMXE02 GBRE022AMXE06 GBRE022AMXE02 GBRE022AMXE02 GBRE022AMXE06 GBRE022AMXE02 GBRE022AMXE02 |
535623 MSFW-24AC-M-EX 538218 MSFW-24AC-KX-M-EX 535622 MSFW-110AC-M-EX 535624 MSFW-110AC-K5-M-EX 538217 MSFW-110AC-KX-M-EX 535620 MSFW-230AC-M-EX 535625 MSFW-230AC-K5-M-EX 538216 MSFW-230AC-KX-M-EX |
Bedienungsanleitung Teil 1b |
| Vorsteuerventile | Varianten | Pflichtdokumente |
|---|---|---|
| MGXIAH-3/2-0.8-24DC-EX |
eigensicher 24 VDC |
Konformitätserklärung Bedienungsanleitung |
| MGXDH-3/2-1.2-...-EX |
druckgekapselt 24 VDC, 110 VAC, 230 VAC |
Konformitätserklärung Bedienungsanleitung |