ATEX
- Bietet Festo auch Komplettlösungen, wie Schaltschränke und Montageplatten für den Ex-Bereich?
- Für welche Ex-Zonen bietet Festo Produkte?
- Seit wann gilt die Richtlinie nach ATEX?
- Warum ist bei Gasen keine IP-Schutzart für den Schaltschrank vorgeschrieben?
- Warum sind Wartungsgeräte der D-Reihe nur für den Gas-Exbereich zugelassen?
- Was bedeutet ATEX?
- Was bedeutet eigensicher?
- Was bedeutet RoHS?
- Welche Gerätekategorie deckt welche Zone ab?
- Welche Stoffe sind nach RoHS verboten?
- Welcher Trennschaltverstärker kann beim Zylinderschalter SMT-8F-I-8,2V.... eingesetzt werden?
- Wie groß muss der Abstand zwischen eigensicheren und nicht eigensicheren Reihenklemmen sein?
- Wird für eine Baugruppe, deren Einzelteile alle bewertet sind eine Herstellererklärung benötigt?
ATEX
- Bietet Festo auch Komplettlösungen, wie Schaltschränke und Montageplatten für den Ex-Bereich?
-
Festo ist auch auf diesem komplexen Gebiet zuhause. Kontaktieren Sie einfach das kompetente Fachpersonal aus dem Bereich Einbaufertige Pneumatik.
- Für welche Ex-Zonen bietet Festo Produkte?
-
Festo bietet Produkte für die Zonen 1, 21 und 2,22
- Seit wann gilt die Richtlinie nach ATEX?
-
Bereits am 12.12.1996 wurde die Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt.
Seit 01. Juli 2003 ist diese Richtlinie endgültig in Kraftgetreten und hat alte Bestimmungen abgelöst. - Warum ist bei Gasen keine IP-Schutzart für den Schaltschrank vorgeschrieben?
-
Ein Schaltschrank ist kein Schutz gegen Eindringen von Gasen. Vielmehr müssen alle Geräte im Schaltschrank für die entsprechende Zone bewertet sein.
- Warum sind Wartungsgeräte der D-Reihe nur für den Gas-Exbereich zugelassen?
-
Alle Regler und Filterregler sind mit einer Sekundärentlüftung ausgestattet. Dort kann die Luft ungefasst ins Freie abblasen und Staub aufwirbeln.
Das gleiche gilt auch für das Einschaltventil Typ HEE-... - Was bedeutet ATEX?
-
Im Bereich des Bergbaus, der chemischen und petrochemischen Industrie kann es aufgrund verfahrenstechnischer Abläufe immer wieder zum Auftreten explosionsfähiger Atmosphären kommen. Sie werden z.B. durch austretende Gase, Dämpfe oder Nebel hervorgerufen. Auch in Mühlen, Silos, Zucker- und Futtermittelfabriken muss mit dem Auftreten von explosionsfähigen Atmosphären gerechnet werden. Daher unterliegen elektrische und seit dem 1.7.2003 auch nichtelektrische Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen einer besonderen Richtlinie, der Richtline ATEX 95 oder 94/9/EG.
ATEX ist ein Arbeitstitel und leitet sich von „Atmosphère Explosible“ ab.
ATEX ist die Richtlinie 94/9/EG vom 23.3.1994 für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen. - Was bedeutet eigensicher?
-
- Spannung und/oder Strom (Leistung) im eigensicheren Stromkreis sind so klein, dass bei einem Kurzschluss, Unterbrechung, Erdschluss keine Zündung der explosionsfähigen Atmosphäre entstehen kann.
- Die Zündenergie eines evtl. entstehenden Funkens ist kleiner als die Mindestzündenergie der explosionsfähigen Atmosphäre.
- Weder ein Funke noch ein thermischer Effekt verursacht eine Zündung der explosionsfähigen Atmosphäre.
- Was bedeutet RoHS?
-
Am 1. Juli 2006 tritt die EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (Restriction of the use of certain Hazardous Substances - RoHS) in Kraft. Diese Richtlinie verbietet den Einsatz von sechs Stoffen (Blei, Cadmium, Quecksilber, sechswertiges Chrom, PBB (polybromierte Biphenyle), PBDE (polybromierte Diphenyläther) in elektrischen und elektronischen Geräten, die nach dem 1. Juli 2006 auf den Markt gebracht werden.
- Welche Gerätekategorie deckt welche Zone ab?
-
Gerätekategorie Zone Gas Zone Staub 1 0 20 2 1 21 3 2 22 - Welche Stoffe sind nach RoHS verboten?
-
Blei, Cadmium, Quecksilber, sechswertiges Chrom, PBB (polybromierte Biphenyle), PBDE (polybromierte Diphenyläther)
- Welcher Trennschaltverstärker kann beim Zylinderschalter SMT-8F-I-8,2V.... eingesetzt werden?
-
Festo hat keine Trennschaltverstärker im Angebot. Wir können Ihnen hier natürlich trotzdem weiterhelfen. Wenden Sie sich einfach an den nächsten Technischen Berater unter 0180 303 3000
- Wie groß muss der Abstand zwischen eigensicheren und nicht eigensicheren Reihenklemmen sein?
-
Der Abstand zwischen eigensicheren und nicht eigensicheren Reihenklemmen muss mindestens 50 mm betragen.
- Wird für eine Baugruppe, deren Einzelteile alle bewertet sind eine Herstellererklärung benötigt?
-
Nein, aber auf Kundenwunsch kann diese erstellt werden.