Ventilinsel VTUG Plug-in

Die Ventilinsel für den kostengünstigen universellen Einsatz

  • Als Multipol oder Feldbusventilisel verfügbar – schnell und einfach umgebaut
  • Für Profibus, CanOpen, DeviceNet, CC-Link, Ethercat
  • IO-Link
  • Diagnose über Feldbus und LED
  • Bis 24 Ventilplätze im Festraster
  • Zwei Funktionen auf einem Ventilplatz durch 2x3/2 Wegeventile
  • Geeignet für den Einsatz im Schaltschrank
Loading the player ...
Feldbus VTUG
 
iF product design award 2012
 
Good Design Award
 


Auf Ihrem System ist momentan nicht die aktuelle Version des Flash-Players installiert. Klicken Sie hier, um die aktuellste Flash-Player-Version herunterzuladen.

Technische Daten Ventilinsel VTUG Plug-in
Ventilfunktionen  5/2, 5/3, 2x 3/2 
Anschlussgrößen

M5 (QS 3/4/6)
M7 (QS 4/6)

Durchfluss [l/min] 220, 380, 630
Temperaturbereich [°C]  -5 ... +60
Ventilbreite [mm] 10, 14
Schutzart                     IP40, IP60, IP67 
Druck bis 10 bar
Bauformen

Halbmuffenventil
Anschlussplattenventil
Schaltschranklösung 

Funktionsintegration Interlock