Drucktransmitter SPTW

Dichtungsfreie Edelstahlkonstruktion - unempfindlich gegen die meisten Medien

  • Überdruck in 7 Messbereichen bis 100 bar messbar
  • Kombinierte Über- und Unterdruckmessung: -1 … 1 bar und -1 … 10 bar
  • Dichtungsfrei: Druckmesszelle und alle Schnittstellen in Edelstahl

Einsatzmöglichkeiten

Branchen

 
Technische Daten 
Messbereiche [bar]

0 ... 2

0 ... 6

0 ... 10

0 ... 16

0 ... 25

0 ... 50

0 ... 100 

-1 ... +1

-1 ... +10

Elektrischer Anschluss M12-Steckverbinder 4-polig 
Ausgang

0,1 ... 10 V ( 3 Draht) oder 4 ... 20 mA (2 Draht) 

Mechanischer Anschluss Schraubverbindung G 1/4 Innengewinde 
Schutzart IP67 
Umgebungstemperatur [°C] 0 ... 80