Drehbare NEBU-Dose
-
Einfacher elektrischer Anschluss vor allem bei wenig Platz
-
Drehbar Dose: freie Wahl der Kabel-Abgangsrichtung
-
Justierung z.B. von induktiven Sensoren nachträglich möglich
| Technische Daten | |
|---|---|
| Betriebsspannung AC/DC [V] | 0 ... 60 |
| Strombelastbarkeit bei 40 °C [A] | 0,5 |
| Elektrischer Durchgangswiderstand je Kontakt [mOhm] | ≤ 200 |
| Verdrehbarkeit |
N x 360° in 15°-Schritten |
| Lebensdauer (Überwurfmutter nicht angezogen) | 100 x 360°-Drehung |
| Anziehdrehmoment [Nm] |
min. 0,2 max. 0,3 |