1667.htm

ADNP Normzylinder

Der neue Maßstab in der Kompaktklasse

Bestens geeignet für die Montage auf beweglichen Maschinenteilen durch das geringe Gewicht

  • Abmessungen nach ISO 21287 für einfache und schnellen Austausch
  • Mehrfachverwendung gleicher Anbauteile
  • Bis zu 50 % weniger Einbauraum gegenüber den großen Normzylindern ISO 6431
  • Integrierte QS-Steckverschraubungen und umfangreiches Befestigungszubehör
Allgemeine technische Daten
Kolben-Durchmesser

20

25

32

40

50
Hub [mm] 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80
Pneumatischer Anschluss
für Schlauch-Außendurchmesser [mm]
4 6
Kolbenstangengewinde
Innengewinde M6 M6 M8 M8 M10
Außengewinde M8 M8 M10 x 1,25 M10 x 1,25 M12 x 1,25
Dämpfung elastische Endlagendämpfung
Positionserkennung mit Näherungsschalter
Befestigungsart wahlweise: mit Innengewinde, mit Durchgangsbohrung, mit Zubehör
Einbaulage beliebig
Werkstoffe
Profilrohr Aluminium eloxiert
Lager- und Abschlussdeckel Polymer
Kolbenstange Aluminium eloxiert
Betriebs- und Umweltbedingungen
Betriebsdruck [bar] 0,5 ... 10
Betriebsmedium Druckluft gefiltert, geölt oder ungeölt
Umgebungstemperatur [°C] -10 ... +60