Produkte und Lösungen für alle Produktionsbereiche
Festo liefert sowohl für den sterilen als auch für den nicht sterilen Produktionsbereich die passenden Produkte und Lösungen. Die Produkte im Clean und Hygienic Design von Festo erfüllen die hohen Ansprüche der pharmazeutischen Industrie an Reinigungsfreundlichkeit und Wartungsaufwand.
Die flexiblen Automatisierungslösungen von Festo können schnell an veränderte Marktanforderungen angepasst werden. Ideal: modular aufgebaute Maschinen sind rasch und problemlos erweiterbar, zudem kompakt und platzsparend.
Individuelle Schaltschranklösungen
Alles kompakt, sicher, wartungsfreundlich und sauber an einem Ort: Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Schaltschränke in Edelstahlausführung.
Maximale Funktionalität
Festo Edelstahl-Schaltschränke erfüllen zu 100% die GMP- und FDA-Anforderungen. Die Komponenten sind modular und kompakt aufgebaut bei maximaler Funktio-nalität und Bedienerfreundlichkeit.
Festo entwickelt, prüft und dokumentiert kundenspe-zifische Schaltschranksysteme. Zur Vereinfachung der Schaltschrank-Konzeption haben wir für Sie eine Checkliste entwickelt.
Ventilinseln für den Hygienebereich
Viele Basisversionen, schier unendliche Kombinationsmöglichkeiten - genau passend für Ihre Aufgabe!
Modulare Ventilinsel Typ MPA1/MPA2
Die Ventilinsel MPA1/MPA2 ist modular und flexibel zugleich: Sie lässt sich leicht umbauen, erweitern und montieren.
Compact Performance Ventilinsel Typ CPV/CPA
Die Compact Performance Ventilinsel CPV/CPA bietet höchste Leistungsdichte auf engstem Raum.
Ventilinsel CPV im Katalog
Ventilinsel CPV mit Feldbus-Direktanschluss
Bei der Ventilinsel CPV ist der Feldbusknoten direkt integriert in die elektrische Ansteuerung. Durch den geringen Platzbedarf ist sie ideal für den Schaltschrankeinbau.
Ventilinsel CPV im Katalog
Ventilinsel Typ CPV10 Ex-i
Die Ventilinsel CPV10 Ex-i ist eigensicher ausgeführt für den Einsatz im explosionsgefährdeten Raum nach ATEX-Kategorie 2.
Ventilinsel CPV10 Ex-i im Katalog
Ventilinsel Typ MH2…/MH3…/MH4…
Die Ventilinseln MH2…/MH3…/MH4… sind wahre Sprinter und ideal für kurze und exakte Schaltzeiten.
Ventilinsel MH2…/MH3…/MH4…im Katalog
Ventilinsel Smart Cubic Typ CPV-SC
Auf der Festraster-Ventilinsel Smart Cubic CPV-SC finden bis zu 16 Vollplattenventile im Festraster 10 mm Platz.
Ventilinsel CPV-SC im Katalog
Ventilinsel Smart CubicTyp CPA-SC
Die modulare Ventilinsel Smart Cubic CPA-SC findet auch dort Platz, wo andere Ventilinseln vor die Anlage ausweichen müssen.
Ventilinsel CPA-SC im Katalog
Modulares elektrisches Terminal Typ CPX
Offen und direkt – das Terminal CPX ist der ideale Ventilinsel-Partner für alle gängigen Feldbus-Standards.
Modulares elektrisches Terminal CPX im Katalog
Ventile für den Hygienebereich
Ausgewählte Produkte aus unserem vielfältigen Ventilprogramm
Universalventil Typ Tiger Classic
Das Universalventil Tiger Classic mit dem robusten Sitzventilprinzip sorgt für optimierte Schaltzeiten.
Universalventil Tiger Classic ohne/mit Spule im Katalog
Normventil Typ ISO 5599-1
Das Normventil ISO 5599-1 ist flexibel und wirtschaftlich.
Normventil ISO 5599-1 im Katalog
ISO Normventil nach NAMUR
Dieses Magnetventil wird bei pneumatischen Antrieben mit Anschlussbild nach NAMUR (VDI/VDE 3845) ein-gesetzt. Einfaches Anflanschen an Stellantriebe für die Prozesstechnik. 5/2 und 3/2-Wegefunktion in einem Gehäuse. Durchfluss mind. 800 l/min. Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explosionsfähige Atmosphären.
Druckluftaufbereitung für den Hygienebereich
Ausgewählte Produkte aus unserem breiten Sortiment
Wartungsgeräte Baureihe MS - MS4, MS 6
Lieferbar in verschiedenen Baugrößen als: Einzel-komponente, vorkonfektionierte Kombinationen ab Lager, anwendungsspezifische Kombinationen oder einbaufertige Komplettlösungen.
Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explo-sionsfähige Atmosphären.
Durchfluss bis 7.500 l/min, Fernüberwachung und Fernverstellbarkeit, Anschlüsse 18"...3/4". Individuelle Lösungen konfigurierbar.
Wartungsgeräte im Katalog
Wartungsgeräte Typ D-Reihe
Robuste und vielseitige Metallbaureihe in 4 Baugrößen und 10 Anschlussgrößen. 2 Druckbereiche: 7 und 12bar. Einzelkomponenten oder über 400 einsatzbereite Kombinationen mit den am häufigsten benötigten Funktionen der Druckluftaufbereitung. Kupfer- und PTFE -freie Ausführungen. Funktionsvielfalt: Einzelgeräte oder vormontierte und geprüfte Kombinationen.
Durchfluss bis 12.500l/min. Metallschutzkorb und robuste Verbindungstechnik, Anschluss 1/8"...1".
Wirtschaftliche Druckluftaufbereitung bei Grundanfor-derungen mit den Polymerkomponenten DB: Auf die Kernfunktionen konzentriertes Programm. Kombinierbar für erweiterte Druckluftaufbereitung. Jederzeit erweiter-bare Funktionalitäten durch die Kompatibilität der Poly-merkomponenten DB mit den Metallkomponenten der Baureihe D.
Durchfluss bis 1.300 l/min. Anschluss 1/8"...1/4".
Adsorptionstrockner Typ LDF
Der Adsorptionstrockner LDF schützt Ihre Anlage vor Korrosion, Verschleiß und Maschinenschäden.
Durchfluss 26...1.600 l/min. Höchste Luftqualität nach Din 8573.1 durch mehrstufige Filtration. Geringer Energieverbrauch und Schallpegel.
Adsorptionstrockner im Katalog
Schläuche
Immer zuverlässig ist die passende Ausführung verfügbar:
antistatisch / belastbar / flammhemmend / hitzebeständig bis 150 °C / hydrolysebeständig / lebensmittelecht / reinigerbeständig / medienbeständig.
Perfluorkoxyalkanschlauch Typ PFAN
Dieser Spezialschlauch PFAN ist: thermisch hoch belastbar, beständig gegen Säuren und Laugen, geeignet für den Lebensmittelkontakt nach FDA CFR21.
Polyamidschlauch Typ PUN-H
Der Polyamidschlauch PUN-H ist hoch flexibel, hydrolysebeständig, geeignet für den Lebens-mittelkontakt nach FDA.
Verschraubungen
Immer passend die schnelle Verbindung: Standard / Vollmetall / verchromte Ausführung, geeignet für den Lebensmittelkontakt nach FDA CFR21 / Edelstahl.
Drossel-Rückschlagventil Typ GRL...
Eine garantiert feste Verbindung schafft das Drossel-Rückschlagventil GRL… für die Direktmontage – breite Funktionalität verfügbar in mehreren Varianten.
Drossel-Rückschlagventil GRL… im Katalog