Produkte für die Biotech- und Pharmaindustrie

Produkte und Lösungen für alle Produktionsbereiche

Festo liefert sowohl für den sterilen als auch für den nicht sterilen Produktionsbereich die passenden Produkte und Lösungen. Die Produkte im Clean und Hygienic Design von Festo erfüllen die hohen Ansprüche der pharmazeutischen Industrie an Reinigungsfreundlichkeit und Wartungsaufwand.

 

Die flexiblen Automatisierungslösungen von Festo können schnell an veränderte Marktanforderungen angepasst werden. Ideal: modular aufgebaute Maschinen sind rasch und problemlos erweiterbar, zudem kompakt und platzsparend.

Ventilinseln für den Standardbereich

Große Variantenvielfalt und alle nur denkbaren Kombinationen für Ihre Aufgabe!

Modulare Ventilinsel MPA1/MPA2

Modulare Ventilinsel Typ MPA1/MPA2

Die Ventilinsel MPA1/MPA2 ist modular und flexibel zugleich: Sie lässt sich leicht umbauen, erweitern und montieren.

 

Ventilinsel MPA im Katalog

Compact Performance Ventilinsel CPV/CPA

Compact Performance Ventilinsel Typ CPV/CPA

Die Compact Performance Ventilinsel CPV/CPA bietet höchste Leistungsdichte auf engstem Raum.

Ventilinsel CPV im Katalog

Ventilinsel CPA im Katalog

Ventilinsel CPV mit Feldbus-Direktanschluss

Ventilinsel CPV mit Feldbus-Direktanschluss

Bei der Ventilinsel CPV ist der Feldbusknoten direkt integriert in die elektrische Ansteuerung. Durch den geringen Platzbedarf ist sie ideal für den Schaltschrankeinbau.

Ventilinsel CPV im Katalog

Ventilinsel Typ CPV10 Ex-i

Ventilinsel Typ CPV10 Ex-i

Die Ventilinsel CPV10 Ex-i ist eigensicher ausgeführt für den Einsatz im explosionsgefährdeten Raum nach ATEX-Kategorie 2.

Ventilinsel CPV10 Ex-i im Katalog

Ventilinsel Typ MH2…/MH3…/MH4…

Ventilinsel Typ MH2…/MH3…/MH4…

Die Ventilinseln MH2…/MH3…/MH4… sind wahre Sprinter und ideal für kurze und exakte Schaltzeiten.

Ventilinsel MH2…/MH3…/MH4…im Katalog

 


Ventilinsel CPV-SC von Festo

Ventilinsel Smart Cubic Typ CPV-SC

Auf der Festraster-Ventilinsel Smart Cubic CPV-SC finden bis zu 16 Vollplattenventile im Festraster 10 mm Platz.

Ventilinsel CPV-SC im Katalog

 

Ventilinsel Smart Cubic Typ CPA-SC

Ventilinsel Smart CubicTyp CPA-SC

Die modulare Ventilinsel Smart Cubic CPA-SC findet auch dort Platz, wo andere Ventilinseln vor die Anlage ausweichen müssen.

Ventilinsel CPA-SC im Katalog

 

Modulares elektrisches Terminal CPX von Festo

Modulares elektrisches Terminal Typ CPX

Offen und direkt – das Terminal CPX ist der ideale Ventilinsel-Partner für alle gängigen Feldbus-Standards.

Modulares elektrisches Terminal CPX im Katalog

 


Ventile für den Standardbereich

Ausgewählte Produkte aus unserem vielfältigen Ventilprogramm

Universalventil Typ Tiger Classic

Universalventil Typ Tiger Classic

Das Universalventil Tiger Classic mit dem robusten Sitzventilprinzip sorgt für optimierte Schaltzeiten.

Universalventil Tiger Classic ohne/mit Spule im Katalog

Normventil Typ ISO 5599-1

Normventil Typ ISO 5599-1

Das Normventil ISO 5599-1 ist flexibel und wirtschaftlich.

Normventil ISO 5599-1 im Katalog

Druckluft für den Standardbereich

Wartungsgeräte, Schäuche, Verschraubungen...

Wartungsgeräte MS-Reihe von Festo

Wartungsgeräte Baureihe MS - MS4, MS 6

Lieferbar in verschiedenen Baugrößen als: Einzel-komponente, vorkonfektionierte Kombinationen ab Lager, anwendungsspezifische Kombinationen oder einbaufertige Komplettlösungen.
Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explo-sionsfähige Atmosphären.

Durchfluss bis 7.500 l/min, Fernüberwachung und Fernverstellbarkeit, Anschlüsse 18"...3/4". Individuelle Lösungen konfigurierbar.

Wartungsgeräte im Katalog

Wartungsgeräte Typ D-Reihe zur Druckluftaufbereitung von Festo

Wartungsgeräte Typ D-Reihe

Robuste und vielseitige Metallbaureihe in 4 Baugrößen und 10 Anschlussgrößen. 2 Druckbereiche: 7 und 12bar. Einzelkomponenten oder über 400 einsatzbereite Kombinationen mit den am häufigsten benötigten Funktionen der Druckluftaufbereitung. Kupfer- und PTFE -freie Ausführungen. Funktionsvielfalt: Einzelgeräte oder vormontierte und geprüfte Kombinationen.

 

Durchfluss bis 12.500l/min. Metallschutzkorb und robuste Verbindungstechnik, Anschluss 1/8"...1".

 

Wirtschaftliche Druckluftaufbereitung bei Grundanfor-derungen mit den Polymerkomponenten DB: Auf die Kernfunktionen konzentriertes Programm. Kombinierbar für erweiterte Druckluftaufbereitung. Jederzeit erweiter-bare Funktionalitäten durch die Kompatibilität der Poly-merkomponenten DB mit den Metallkomponenten der Baureihe D.

 

Durchfluss bis 1.300 l/min. Anschluss 1/8"...1/4".

 

Wartungsgeräte im Katalog

Platzhalterbild

Schläuche

Immer zuverlässig ist die passende Ausführung verfügbar:

antistatisch / belastbar / flammhemmend / hitzebeständig bis 150 °C / hydrolysebeständig / lebensmittelecht / reinigerbeständig / medienbeständig.

 

Schläuche im Katalog

Perfluorkoxyalkanschlauch Typ PFAN von Festo

Perfluorkoxyalkanschlauch Typ PFAN

Dieser Spezialschlauch PFAN ist: thermisch hoch belastbar, beständig gegen Säuren und Laugen, geeignet für den Lebensmittelkontakt nach FDA CFR21.


Perfluorkoxyalkanschlauch PFAN im Katalog

Polyamidschlauch Typ PUN-H von Festo

Polyamidschlauch Typ PUN-H

Der Polyamidschlauch PUN-H ist hoch flexibel, hydrolysebeständig, geeignet für den Lebens-mittelkontakt nach FDA.


Polyamidschlauch PUN-H im Katalog

Verschraubungen für Pneumatiksysteme von Festo

Verschraubungen

Immer passend die schnelle Verbindung: Standard / Vollmetall / verchromte Ausführung, geeignet für den Lebensmittelkontakt nach FDA CFR21 / Edelstahl.


Verschraubungen im Katalog

Drossel-Rückschlagventile von Festo

Drossel-Rückschlagventil Typ GRL...

Eine garantiert feste Verbindung schafft das Drossel-Rückschlagventil GRL… für die Direktmontage – breite Funktionalität verfügbar in mehreren Varianten.

Drossel-Rückschlagventil GRL… im Katalog

Ausgewählte Antriebe und Zubehör für den Standardbereich

Rundzylinder aus Edelstahl CRHD

Hygienic Design Rundzylinder aus Edelstahl CRHD

Korrosionsbeständig, extrem reinigungsfreundlich, Variantenvielfalt und umfangreiches Zubehörprogramm.
Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explosions-fähige Atmosphären. Reinraumklasse 6 standardmäßig!

 

CRHD im Katalog

Clean Design Normzylinder CDN

Clean Design Normzylinder CDN

Normzylinder konfigurierbar nach ISO 15552, erhöhte Korrosionsbeständigkeit und besonders reinigungsfreundliches Design.

 

CDN Im Katalog

Festo Kompaktzylinder ADN

Kompaktzylinder ADN, ISO 21287

Kompaktzylinder mit Normabmessungen. Bietet mit Durchmesser von 12 bis 125 mm sogar mehr als die Norm. Flexibel im Einsatz durch individuell konfigurierbare Varianten. Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explosionsfähige Atmosphären. Reinraumklasse 6 nach ISO standardmäßig. Lieferbar auch für Klasse 4.

 

ADN Im Katalog

Festo Führungseinheit DFM

Führungseinheit Typ DFM

Hohe Führungsgenauigkeit. Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten. Praxisorientierte kompakte Baugrößen. Mehrere Luftversorgungsmöglichkeiten. Kostensenkung durch einfache Montage und hohe Lebensdauer. Wartungsfrei dank Lebensdauerschmierung. Einsatzgebiete: Stoppen, Heben, Stoßen, Zuführen, Einpressen, Entnehmen von Teilen. Sehr hohe Aufnahme von Momenten und Querkräften. Äußerst robust.

 

DFM im Katalog

Fluidic Muscle von Festo

Fluidic Muscle DMSP, MAS

Bis zu 10fach höhere Anfangskraft gegenüber einem Zylinder gleichen Durchmessers.Absolut ruckfrei bei extrem langsamen Bewegungen. Trennung zwischen Betriebsmedium und Atmosphäre.

 

DMSP im Katalog

MAS im Katalog

Präzise, platzsparend und belastbar: Kolbenstangenloser Linearantrieb DGC

  • Optimierte Einbaulänge mit integriertem Näherungsschalter
  • Hohe Lebensdauer
  • Schnell montiert, schnell einsatzbereit: Lasten und Vorrichtungen können direkt am Schlitten befestigt werden
  • Drei Dämpfungsarten wählbar: elastisch, pneumatisch oder  hydraulisch
  • Baugrößen 8 ... 63 mm, Hub bis 5.000 mm. Auf Anfrage auch andere Hublängen möglich.
     

DGC im Katalog

Produktanimation DGC

Linearantrieb mit integriertem Wegmesssystem von Festo

Linearantrieb mit Wegmesssystem Typ DGPI/DGPIL

Die pneumatischen Linearantriebe DGPI/DGPIL mit integriertem Wegmesssystem sind ausgelegt für hohe Belastungen und kleinen Bauraum.

DGPI/DGPIL im Katalog

Schwenkantrieb COPAR von Festo für Prozessventile

Linear-, Schwenkantrieb Typ COPAC/COPAR

Linear oder rotierend treiben COPAC und COPAR sicher und zuverlässig Prozessventile an.

 

DLP im Katalog
Schwenkantrieb Copar DRD, DRE im Katalog

 

Schwenkantrieb DAPS von Festo

Schwenkantrieb DAPS

Die Antriebe der Baureihe DAPS, basierend auf dem Scotch-Yoke-Prinzip, zeichnen sich durch ihre einfache Mechanik, dem damit verbundenen geringen Verschleiß und der hohen Lebensdauer aus. Für aggressive Umgebungsatmosphären steht auch eine Edelstahl-Variante zur Verfügung.

 

Technische Daten:

  • Drehmoment: 8 … 8.500 Nm (doppeltwirkend)
    (bei 6 bar) 17 … 4.400 Nm (einfachwirkend)
  • Betriebsdruckbereich: 1 … 8 bar
  • Umgebungstemperatur: -20° … +80°C

 

DAPS im Katalog

Sensoren für den Standardbereich

Ausgewählte Sensoren und Zubehör

Näherungsschalter von Festo für fast alle pneumatischen Antriebe

NäherungsschalterTyp CRSMT 8-

Der Näherungsschalter CRSMT passt in zwei Baugrößen für fast alle pneumatischen Antriebe.

CRSMT im Katalog

Edelstahl-Näherungsschalter von Festo

NäherungsschalterTyp SIEH-3B

Einfach robuster und resistent gegen fast alle Gase und Medien sind die Sensoren durch ein rundum geschlossenes Edelstahlgehäuse.

SIEH-3B im Katalog

Sensorbox zur Stellungsrückmeldung von Festo

Endtasteranbau Typ DAPZ

Die Sensorbox DAPZ wird zur Stellungsrückmeldung insbesondere bei Schwenkantrieben eingesetzt.

 

DAPZ im Katalog

Prozessventile für den Standardbereich

In vielen Varianten erhältlich: Kugelhahnventile

Kugelhahn Typ VAPB von Festo

Kugelhähne VAPB - mechanisch betätigt

Zum Absperren neutraler Gase und Flüssigkeiten eignen sich die weichgedichteten 2 – Wege - Kugelhähne der Baureihe VAPB.  Die aus vernickeltem Messing bestehenden Gehäuse mit Innengewindeanschluß verfügen über einen Aufbau-flansch nach ISO 5211 für eine einfache Automatisierung. 

 

Technische Daten:

  • Anschlüsse: Rp ¼ bis Rp 2 ½ nach DIN 2999
  • Durchfluss Kv: 5,9 … 535 m³/h
  • Betriebsdruckbereich: Vakuum … max. 40 bar
  • Mediumstemperatur: -20° … +150°C

 

VAPB im Katalog

Handlingprodukte für den Standardbereich

Komplett oder vormontiert, extrem schnell einsatzfähig!

Kompaktes Handlingmodul HSP

Handlingmodul Typ HSP

  • Optimiert für kurze Hübe zur Bewegung kleiner und kleinster Werkstücke
  • Extrem kurze Taktzeiten und die Möglichkeit zu Wartepositionen unterstützen bei der schnellen Fertigung.

 

 Mehr zum HSP in der Handling Systemübersicht

Handlingmodul HSP im Katalog

Handlingmodul HMPL/HMPL von Festo

Pick & Place Typ HMP/HMPL

Für lange Hübe bis 400 mm ist das Pick & Place mit robuster HMP und flexibler HMPL ideal.


HMP im Katalog

HMPL im Katalog

Präzises Pick & Place von Festo

Pick & Place Typ HMPL/HMPL

Für ein präzises Handling von Kleinteilen wird das Pick & Place HMPL/HMPL mit aktiver Zwischenposition eingesetzt.

HMPL im Katalog

Linienportale von Festo

Linienportal Typ DG.../DGEA

Bei langen Hüben bis 3000 mm und Nutzlasten bis 10 kg hat sich die Kombination eines Antriebs DG… mit der elektrischen Auslegerachse DGEA bestens bewährt.


Linienportale im Katalog

Raumportale von Festo

RaumportalTyp DG.../DG.../HMP oder DG...

Universell einsetzbare Raumportale, zur Bewegung von Werkstücken über drei Achsen.

 

Raumportale im Katalog

Adsorptionstrockner Typ LDF

Adsorptionstrockner Typ LDF

Der Adsorptionstrockner LDF schützt Ihre Anlage vor Korrosion, Verschleiß und Maschinenschäden.

 

Durchfluss 26...1.600 l/min. Höchste Luftqualität nach Din 8573.1 durch mehrstufige Filtration. Geringer Energieverbrauch und Schallpegel.

Adsorptionstrockner im Katalog

Normventil Typ Namur

ISO Normventil nach NAMUR

Dieses Magnetventil wird bei pneumatischen Antrieben mit Anschlussbild nach NAMUR (VDI/VDE 3845) ein-gesetzt. Einfaches Anflanschen an Stellantriebe für die Prozesstechnik. 5/2 und 3/2-Wegefunktion in einem Gehäuse. Durchfluss mind. 800 l/min. Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explosionsfähige Atmosphären.

 

Namur - Ventile im Katalog

Wartungsgeräte D-Reihe zur Druckluftaufbereitung von Festo

Wartungsgeräte Typ D-Reihe

Robuste und vielseitige Metallbaureihe in 4 Baugrößen und 10 Anschlussgrößen. 2 Druckbereiche: 7 und 12bar. Einzelkomponenten oder über 400 einsatzbereite Kombinationen mit den am häufigsten benötigten Funktionen der Druckluftaufbereitung. Kupfer- und PTFE -freie Ausführungen. Funktionsvielfalt: Einzelgeräte oder vormontierte und geprüfte Kombinationen.

 

Durchfluss bis 12.500l/min. Metallschutzkorb und robuste Verbindungstechnik, Anschluss 1/8"...1".

 

Wirtschaftliche Druckluftaufbereitung bei Grundanfor-derungen mit den Polymerkomponenten DB: Auf die Kernfunktionen konzentriertes Programm. Kombinierbar für erweiterte Druckluftaufbereitung. Jederzeit erweiter-bare Funktionalitäten durch die Kompatibilität der Poly-merkomponenten DB mit den Metallkomponenten der Baureihe D.

 

Durchfluss bis 1.300 l/min. Anschluss 1/8"...1/4".

 

Wartungsgeräte im Katalog

Festo Flachzylinder DZF

Flachzylinder Typ DZF

  • Lagerichtiges Zuführen bei geringer Baubreite erspart zusätzliche Befestigungselemente.
  • Elastische Dämpfung in den Endlagen

 

Flachzylinder DZF im Katalog

 

Wartungsgeräte der MS-Reihe von Festo

Wartungsgeräte Baureihe MS - MS4, MS 6

Lieferbar in verschiedenen Baugrößen als: Einzel-komponente, vorkonfektionierte Kombinationen ab Lager, anwendungsspezifische Kombinationen oder einbaufertige Komplettlösungen.
Ausgewählte Typen nach ATEX-Richtlinie für explo-sionsfähige Atmosphären.

Durchfluss bis 7.500 l/min, Fernüberwachung und Fernverstellbarkeit, Anschlüsse 18"...3/4". Individuelle Lösungen konfigurierbar.

Wartungsgeräte im Katalog

Festo CPX-Treiberbausteine für SIMATIC PCS 7 verfügbar

CPX-Treiberbausteine für PCS7

Nahtlose Integration von Ventilinseln und elektrischen Terminals in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS7 - Diagnose leicht gemacht

Treiberbausteine zum Download

 

Individuelle Schaltschränke und weitere all-inclusive-Lösungen

Mit Einbaufertiger Pneumatik von Festo sparen Sie bis zu 50% Ihres Entwicklungsaufwands.

Ihre einzige Aufgabe: Anforderungen definieren - alles andere erledigt Festo.

Informationen und Checklisten zum Thema Einbaufertige Pneumatik


 

Pneumatik und Explosionsschutz

Explosionsschutz bei Festo

Mehr zum Thema

ATEX